Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč rozvaděče SB s čelním připojením?

Rozvaděče Siemens SB s čelním připojením poskytují robustní modulární distribuci výkonu s jmenovitou hodnotou 400A—6000A. Přístup pouze z přední strany zjednodušuje rozvržení a snižuje námahu při instalaci, zatímco konstrukce UL 891 a NEMA PB‑2 zajišťuje spolehlivý výkon v náročných zařízeních.

Portfolio:

  • SB1: aplikace s omezeným prostorem, až 2000 A
  • SB2: přidaná kapacita a možnosti, až 4000A
  • SB3: vlastní konfigurace, až 6000A

Klíčové výhody

Optimalizujte stopu

Namontujte přímo na zeď se všemi zakončeními přístupnými zepředu, čímž se eliminuje zadní vůle pro těsné elektrické místnosti.

Zrychlete instalaci

Modulární profily a možnosti integrované do továrny zjednodušují rozvržení, zkracují zapojení a zkracují dobu instalace a náklady na instalaci v nových sestavách a modernizacích.

Bezpečné škálování výkonu

Kryt 400A—6000A s normou UL 891 a NEMA PB‑2, volitelné skříně typu 3R a vyztužení sběrnice až 200 kA pro prostředí s vysokou poruchou

Doporučené možnosti