Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

AI-Driven CNC Programming for Siemens NX CAM | Free Plan na bázi Lambda Function

Funkce Lambda urychluje digitální transformaci v pokročilé výrobě poskytováním řešení CNC programování a obrábění založených na AI. Náš software se bezproblémově integruje se systémy CAM, aby optimalizoval cesty nástrojů, automatizoval rozhodování a umožnil učení v uzavřené smyčce — což výrobcům pomáhá snižovat variabilitu, zvyšovat efektivitu a škálovat odborné znalosti napříč týmy.

Proč Zrychlete programování NX CAM pomocí doplňku AI?

Programování CNC s podporou AI (bezplatný plán) Lambda Function pomáhá uživatelům Siemens NX CAM urychlit programování a zlepšit konzistenci. Slouží programátorům CNC a výrobním inženýrům tím, že poskytuje doporučení řízená umělou inteligencí pro výběr nástrojů, řezné parametry a strategie obrábění — zkracuje dobu nastavení, eliminuje dohady a standardizuje osvědčené postupy.

Výhody

  • Rychlejší programování: Zkracuje čas programování CNC díky automatizaci řízené umělou inteligencí.
  • Vylepšená konzistence: Standardizuje rozhodnutí v dílně, aby se minimalizovala variabilita mezi programátory a směnami.
  • Chytřejší rozhodnutí: Poskytuje doporučení podporovaná daty pro nástroje, parametry a strategie ke zlepšení kvality dílů a životnosti nástroje.
  • Snadné přijetí: Bezproblémová integrace do Siemens NX CAM s minimálním nastavením nebo zaškolením.

Vybrané funkce

případová studie

Zrychlení doby uvedení na trh a odstranění úzkých míst

Snížení doby programování až o 70% v NX CAM

LF AI CNC generuje 1 373 strategií, 1 028 návrhů nástrojů a parametrů s přijetím 92,9%, odstraňuje úzká místa, umožňuje programy pro první použití, urychluje učení a standardizuje postupy.

Typy použití ve skutečném světě

Select...
Programování CNC s podporou AI pro letecký průmysl

Programování CNC s podporou AI pro letecký průmysl

Bezplatný plán generativního programování pomáhá leteckým týmům vyzkoušet CNC programování pomocí AI pro komponenty, jako jsou držáky motorů a konstrukční pouzdra. Vytvářejte optimalizované dráhy nástrojů, simulujte obrábění a ověřujte strategie. Bezrizikový způsob, jak zvýšit rychlost, přesnost a kvalitu.

Často kladené otázky

Projděte si zdroje a související produkty

Předpoklady

NX CAM v2312 a novější

Stabilní připojení k internetu; Podpora nasazení soukromého cloudu a GovCloud