Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard na bázi Koettermann

Společnost Köttermann vyrábí flexibilní řešení laboratorního vybavení z oceli poblíž Hannoveru již více než 75 let. Jsou zde vytvořeny komponenty na míru, které zjednodušují každodenní laboratorní práci, zajišťují udržitelný laboratorní provoz a bezpečné prostředí. Zařízení na míru zahrnuje laboratorní nábytek a digestoře, bezpečnostní skříně a skříně s nebezpečnými materiály, stejně jako různá řešení pro dodávky médií.
Národními a mezinárodními zákazníky podporuje více než 150 zaměstnanců s komplexní nabídkou služeb od plánování až po údržbu. Šest prodejních společností a ručně vybraných obchodních partnerů je nasazeno po celém světě, aby splnily požadavky zákazníků.

Proč Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?

Kouřové skříně odvádějí energeticky náročný klimatizovaný vzduch z laboratoře. Dobře promyšlený design produktu pomáhá snižovat provozní náklady při zachování stejné úrovně bezpečnosti. Komodní skříň Köttermann EcoPlus vyžaduje díky své speciální vzduchové technologii a konstrukci nízký průtok vzduchu. S doporučeným konstantním objemovým průtokem 275 m³/h na metr šířky digestoře spotřebovává nízkoenergetická digestoř přibližně o 30 procent méně odpadního vzduchu než standardní digestoř na trhu. To ušetří až 1 000 EUR na provozních nákladech ročně. Ústředním prvkem je unikátní technologie proudění vzduchu, která snižuje průtok vzduchu a současně splňuje všechny bezpečnostní požadavky. Normy jsou odpovídajícím způsobem vysoké: při zkoušce robustnosti pro posouzení výkonnosti digestořových skříní je výbuch zkušebního plynu EcoPlus o 70% nižší než mezní hodnota požadovaná BG RCI pro digestoře.

220823_Köttermann Niedrigenergieabzug EcoPlus.jpg

Výhody

  • Snižuje provozní náklady až o 30 procent v závislosti na podmínkách místnosti
  • Trvanlivost a udržitelnost díky oceli jako materiálu
  • Dostatek prostoru pro spotřebiče díky mimořádně velké vnitřní hloubce
  • Plyn, voda a elektrická zařízení na zakázku
  • Systém odváděného vzduchu s optimalizovaným průtokem

Vybrané funkce

Projděte si zdroje a související produkty

Předpoklady

Plánování pCon: rozhodněte se, jaké funkce bude mít vaše budoucí digestoř.