Proč Tessent Platform?
Tessent Platform pomáhá návrhářským týmům integrovaných obvodů dosáhnout cílů kvality výrobních testů rychleji a s menšími zdroji ve srovnání s tradičními metodami DFT. Tato automatizace osvědčená výrobou umožňuje jednoduché, konsolidované předávání mezi týmy, což vede k udržitelnému a předvídatelnému toku.
Rychlejší implementace DFT
Definujte záměr pomocí vkládání IP na základě specifikací, jedné jednotné databáze a přenosu dat založeného na Tessent Core Description. DFT IP a signály jsou automaticky konfigurovány pro všechny testovací režimy.
Kompatibilita s designem
Využitím infrastruktury IEEE 1687 (IJTAG) je vkládání, extrakce ICL a přesměrování PDL podporováno pro Tessent i IP třetích stran. Pro výrobu a testování v systému je podporováno více rozhraní na úrovni čipu.
Flexibilní modely použití
Díky integrované introspekci a přizpůsobení úprav návrhu v celém toku lze tok přizpůsobit udržitelným způsobem. Lze použít vlastní DRC, uživatelsky definované příkazy a vlastní skripty před nebo po vložení.