Vítejte v IJTAG: cesta bez rizika k IEEE 1687
Udělejte hladký přechod na IJTAG, strategii skenování a testování bloků internetového protokolu (IP), aniž byste museli měnit stávající hardware.
Produkt Tessent IJTAG poskytuje komplexní podporu automatizace pro implementaci standardu IEEE 1687, poskytuje testování IP plug-and-play a integraci přístrojové techniky.
Vyhledejte a extrahujte síťová data IJTAG Instrument Connectivity Language (ICL) z netlistu na úrovni brány nebo RTL, poté vytvořte a vložte síť IJTAG, abyste získali jednotný přístup a použití vložené IP.
Ověřte, zda je IP v souladu se standardem IEEE 1687, a automaticky vytvořte simulační testovací stoly.
Získejte jednotný přístup a používání vestavěné IP adresy nezávisle na zdroji IP a rozšiřte své možnosti vložené IP adresy. Díky rychlejší integraci jsou plány návrhu předvídatelnější.