Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Klíčové funkce

Formální ověření hardwaru IEEE 754 s plovoucí desetinnou čárkou

Efektivní přístup k detekci problémů, který popírá nutnost vytváření referenčních modelů, testovacích stolů nebo testovacích případů. Základní formální technologie vnáší důvěru prostřednictvím přesvědčivých důkazů, které přesahují pokrytí rozsáhlých simulačních cyklů.

Aplikace tento fpu je navržena tak, aby zajistila, že FPU dodržují standard IEEE 754, což je měřítko pro přesnost výpočtu s plovoucí desetinnou čárkou. Je klíčový pro vědecké, zvukové, digitální a grafické výpočty, kde přesnost je prvořadá v různých hodnotových rozsazích. Užitečnost nástroje se rozšiřuje na řadu hardwaru včetně čipů ASIC a FPGA, které jsou nedílnou součástí systémů, kde je bezpečnost neobchodovatelná, jako je například v automobilovém a jaderném vybavení.

  • Zpracování výjimek je důkladné a kontroluje všechny standardní výjimky, jako jsou neplatné operace, nulové dělení a numerické přetečení nebo podklady.
  • Všestrannost je zajištěna podporou různých režimů zaokrouhlování a schopností zvládnout různé úrovně přesnosti od poloviny po dvojnásobnou, s možnostmi přizpůsobení přesnosti podle potřeby.
  • Aplikace FPU nabízí flexibilitu přizpůsobení ověřovacích kontrol tak, aby odpovídaly jedinečným hardwarovým specifikacím nebo záměrným směrodatným odchylkám.
  • Funkce převodu obsažené v aplikaci usnadňují přechod mezi různými formáty s plovoucí čárkou a mezi celočísly s plovoucí desetinnou čárkou a čísly se znaménkem, což zvyšuje jeho použitelnost v různých výpočetních scénářích.
Formální ověření

Vybrané bílé knihy

Formální ověření

Nadcházející události a události na vyžádání

Zobrazit všechny dostupné formální ověřovací videozáznamy na Verifikační akademie.

Jste připraveni dnes s někým mluvit?

Jsme připraveni odpovědět na vaše otázky.

Spojte se s naším prodejním týmem 1-800-547-3000

Další informace

Verifikační akademie

Verification Academy poskytuje dovednosti nezbytné pro zdokonalení schopností procesu funkčního ověřování organizace, poskytuje metodický most mezi hodnotnými návrhy na vysoké úrovni a detaily na nízké úrovni.

Blog Verification Horizons

Přehled a aktualizace konceptů, hodnot, standardů, metodik a příkladů, které pomáhají porozumět tomu, co pokročilé technologie funkčního ověřování dokážou a jak je nejúčinněji aplikovat.

Ověřovací horizonty

Publikace Verification Horizons poskytuje koncepty, hodnoty, metodiky a příklady, které pomáhají porozumět tomu, co mohou pokročilé funkční ověřovací technologie dělat a jak je nejúčinněji aplikovat.