Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Přehled

Toto rozšíření HL-SYC

Ověření návrhu na vysoké úrovni pomocí rozšíření Questa HL-SYC pomáhá eliminovat problémy před syntézou zahájením ověřování dříve v průběhu toku. Snižuje pracovní zátěž simulace a zefektivňuje vytváření optimalizovaného vstupního kódu pro HLS pomocí řady automatizovaných kontrol před syntézou.


Spojte se s naším prodejním týmem 1-800-547-3000

Dva inženýři používají Questa HL-Systemc na dvou monitorech
Klíčové vlastnosti

Přineste formální ověření do vašeho systémuC/C++ HLS

Dřívější a efektivnější systemC/C++ ověření a detekce problémů lze dosáhnout automatizovaným a vyčerpávajícím formálním ověřením. Poskytuje jasnější zprávy a pokyny pro zlepšení kódu a zajišťuje komplexní metriky pokrytí.

  • Umožňuje odstranění konstrukčních vad před syntézou na vysoké úrovni (HLS), což umožňuje zahájení ověřování mnohem dříve v procesu návrhu.
  • Výrazně snižuje simulační úsilí potřebné pro návrhy SystemC i RTL (Register Transfer Level).
  • Optimalizuje vstupní kód HLS před syntézou a zajišťuje efektivnější a bezchybný návrhový kanál.

Poskytuje řešení aritmetické analýzy pro C++ a SystemC a automaticky provádí dvě primární kontroly na datových typech pevných bodů a integrálních datových typů SystemC:

  • Zajišťuje, že žádné registry v datové cestě nepřetečou kvůli nedostatečné šířce bitů při zpracování velkých výpočtů
  • Zajišťuje, že v datové cestě nejsou plýtvány žádné bity ověřením, že je nastavena správná přesnost ve všech registrech, čímž se zabrání nepoužitým nejvýznamnějším bitům (MSB)

Podporuje další reprezentace čísel, včetně implementací dat pevných bodů specifických pro dodavatele, využitím předem zabalených kniven asercí

Formální ověření

Vybrané bílé knihy

Formální ověření

Nadcházející události a události na vyžádání

Zobrazit všechny dostupné formální ověřovací videozáznamy na Verifikační akademie.

Jste připraveni dnes s někým mluvit?

Jsme připraveni odpovědět na vaše otázky.

Spojte se s naším prodejním týmem 1-800-547-3000

Dozvědět se více

Verifikační akademie

Verification Academy poskytuje dovednosti nezbytné pro zdokonalení schopností procesu funkčního ověřování organizace, poskytuje metodický most mezi hodnotnými návrhy na vysoké úrovni a detaily na nízké úrovni.

Blog Verification Horizons

Přehled a aktualizace konceptů, hodnot, standardů, metodik a příkladů, které pomáhají porozumět tomu, co pokročilé technologie funkčního ověřování dokážou a jak je nejúčinněji aplikovat.

Ověřovací horizonty

Publikace Verification Horizons poskytuje koncepty, hodnoty, metodiky a příklady, které pomáhají porozumět tomu, co mohou pokročilé funkční ověřovací technologie dělat a jak je nejúčinněji aplikovat.