Zkraťte dobu certifikace ISO 26262
Zrychlete čas na certifikaci ISO 26262 pomocí společné databáze FuSa.
Vývoj automobilového IC je velmi široký, je složitý a obsahuje mnoho neefektivností. Veloce Fault pomáhá řídit úspěšné kampaně bezpečnostních IC prostřednictvím analýzy bezpečnosti, vložení bezpečné logiky a ověřování bezpečnosti.
Spojte se s naším prodejním týmem 1-800-547-3000

Aplikace Veloce Fault App ve spojení s platformou pro vstřikování poruch Siemens EDA poskytuje hladce integrované a plně koncové řešení pro vstřikování poruch s certifikací ISO26262.
Aplikace Veloce Fault App poskytuje vysoce výkonný modul pro provádění emulace jako součást platformy Siemens EDA Fault Injection Platform. Pomocí modulu strukturální analýzy Austemper SafetyScope ke generování efektivního seznamu poruch, aplikace Veloce Fault App provede stimul a aplikuje chyby a nakonec kategorizuje výsledek. Konečné metriky FMEDA se počítají pomocí Austemper SafetyScope. Celý řetězec nástrojů se soustředí na sdílenou databázi FuSa, která umožňuje bezproblémovou výměnu dat.
Zrychlete čas na certifikaci ISO 26262 pomocí společné databáze FuSa.
Použití společného sdíleného API pro databázi FuSa odstraní všechny ruční zásahy a neefektivitu používání více bodových nástrojů.
Aplikace Veloce Fault App kompletně automatizuje proces strukturální analýzy a vstřikování poruch na největších celočipových návrzích úrovně SoC.
Siemens EDA jako první vytvořil a nasadil plně automatizované end-to-end řešení FuSA, včetně frontendu strukturální analýzy Austemper SafetyScope, databáze Siemens FuSa pro sdílení dat, Veloce Fault App pro emulaci a nakonec Austemper Kaleidoscope pro simulaci souběžných poruch.

Veloce Fault App čte databázi pomocí sdíleného API během doby kompilace a instrumentuje všechny chybové sítě. Veloce pak automaticky vstříkne závady a sleduje průběh a výsledek každého průchodu. Veloce klasifikuje všechny poruchy, aktualizuje databázi a SafetyScope vytvoří konečné bezpečnostní metriky.