Osvědčené a připravené aplikace
Naše předem navržené aplikace jsou založeny na našich dlouholetých a hlubokých zkušenostech s automatizací budov a místností. Máme vynikající knihovnu aplikací, které jsou testovány, osvědčeny a připravené k použití.
DXR1 je řešení VAV a room automation, které kombinuje variabilní řízení objemu vzduchu a automatizaci místnosti v jednom VAV boxu. Snižuje dobu instalace a náklady tím, že umožňuje výrobcům OEM integrovat systémy v továrně, zatímco koncoví uživatelé mohou optimalizovat spotřebu energie a pohodlí místnosti. DXR1 je nákladově efektivní a flexibilní řešení, které umožňuje integrovanou, propojenou a udržitelnou budoucnost.
Usnadněte si design bez dalšího technického úsilí nebo nákladů. Vysoce integrované řešení Siemens a specifické nástroje OEM umožňují plynulou integraci aplikace do výrobní linky.
Naše nástroje zjednodušují kroky instalace a uvedení do provozu. Vaši zákazníci šetří čas a také snižují náklady.
Snadno přizpůsobte změnám pomocí řešení, které se přizpůsobí použití šatny a potřebám nájemců. Zařízení lze snadno vyměnit za účelem nákladově efektivní údržby.
Naše předem navržené aplikace jsou založeny na našich dlouholetých a hlubokých zkušenostech s automatizací budov a místností. Máme vynikající knihovnu aplikací, které jsou testovány, osvědčeny a připravené k použití.
Vaši zákazníci mohou pomocí intuitivních nástrojů, jako je ABT Site, snadno nakonfigurovat aplikace tak, aby jednoduše a efektivně odpovídaly jedinečným požadavkům koncových uživatelů. Aplikace lze také snadno parametrizovat.
Výrobci OEM mohou přejít do rychlého výrobního režimu díky bezproblémovému připojení ke svému automatizačnímu systému. Toto připojení umožňuje rychlou kalibraci a testování VAV boxu, což zaručuje efektivní stahování pro sériovou výrobu.