Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Stáhněte si produktovou brožuru zde

Další informace o funkcích a možnostech tohoto produktu.

Proč Turing Cooling AI BOX 2.0?

Turing Cooling AI Box využívá okrajové řízení, AI a technologie velkých dat k posílení systému HVAC ve vaší budově, což vede k revoluci energetické účinnosti chladicího zařízení. Dokáže přesně předpovídat požadavky na chlazení na základě historických dat, dosáhnout plně automatizovaného provozu bez lidského zásahu a inteligentně naplánovat parametry zařízení, aby dosáhlo optimální celkové účinnosti systému.

27-AI Box P ST80 XX 03711V

Využijte AI k řešení problémů s akvizicemi

Integrující technologie AI společnosti Siemens vnáší klíčové prvky umělé inteligence do řešení partnerů. Umělá inteligence pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost trhu a efektivně rozšiřovat skupiny obchodních zákazníků, takže získávání zákazníků již není bolestí hlavy.

Pět základních funkcí pro zvýšení efektivity

Díky pěti klíčovým funkcím — topologickému modelování, čištění a dokončování dat, předpovídání zatížení, hybridní fyzika+datové modely a globální optimalizaci — využívá AI Box úsporný potenciál chladicích zařízení se skromnou investicí.

Rychlá implementace

Drasticky zkrátit implementační cyklus. Nasazení a spuštění systému AI trvá pouze 3 dny. Začněte rychleji propagovat podnikání a rychle implementujte energeticky úsporná řešení.

Vybrané funkce

Modelování topologie 1:1

1:1 replikace množství zařízení na místě, připojení a odpovídajících vztahů. Umělá inteligence se přizpůsobuje každému projektu, místo aby poskytovala obecné hodnoty, což zajišťuje, že všechny výstupní výsledky jsou spustitelné a skutečně implementovatelné na místě.

27-ai-box-capability-topologie-modelování-proprojekt-specificko-promo-640x480

Hybridní fyzikální a datový model

AI Box využívá hybridní fyzikální a datový model, pokrývající 4 typy zařízení a 5 základních modelů, které zahrnují model výkonu zařízení a model výměny tepla chladicí věže. Systém se neustále učí přizpůsobovat dynamickým změnám prostředí, zatížení a účinnosti zařízení.

27-ai-box-kapacita-hybridní-fyzika-a-dat-model-promo-640x480

Prognóza zatížení hodinu po hodině

Na základě budoucí poptávky AI optimalizuje parametry předem, zabraňuje nesouladu mezi nabídkou a poptávkou a snižuje zbytečnou spotřebu energie.

27-ai-box-kapacita-hodina-předpovídání-zatížení-proaktivní seřizování-640x480

Bezpečnostní hranice při úsporách energie

AI Box je omezen téměř 15 bezpečnostními hranicemi (teplota vody, frekvence a další). Přizpůsobuje se 32 pracovním režimům (pevná/proměnná frekvence) bez falešných údajů o úspoře energie.

turing-cooling-box-ai-balance-bezpečnost-úspora-reální-energie-promo-640x480

Prozkoumejte další zdroje a související produkty

K přečtení