Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč elektronické pohony tlumičů s vratným pružinou?

Naše elektronické pohony pružinových vratných tlumičů poskytují spolehlivé ovládání systémů HVAC. Nabízejí točivý moment od 20 do 160 lb-in, ideální pro tlumiče ekonomizéru, střešní jednotky a řízení klimatizačních jednotek pro efektivní řízení proudění vzduchu. Zajistěte efektivní a bezpečné větrání s našimi energeticky účinnými pohony. Řešení přesného řízení proudění vzduchu a kritických bezpečnostních potřeb díky možnosti rychlého 15sekundového návratu pružiny. Tím se tlumiče rychle uzavírají, aby se zvýšila bezpečnost a optimalizovala spotřebu energie. Zůstaňte v souladu s našimi servopohony s nominální hodnotou plenum. Patentovaný samostředící adaptér hřídele zabraňuje sklouznutí, šetří čas instalace a snižuje údržbu. Tyto akční členy jsou dimenzovány na více než 100 000 cyklů plného zdvihu a poskytují dlouhodobý výkon a minimalizují provozní přerušení.

Klíčové výhody

Urychlit dokončení projektu

Minimalizujte úsilí při instalaci pomocí našeho patentovaného samostředícího adaptéru hřídele. Tato funkce poskytuje rychlé a bezpečné přizpůsobení, které urychlí časové osy projektu pro vaše systémy správy budov.

Provozovat nepřetržitě

Spolehněte se na akční členy určené pro více než 100 000 cyklů plného zdvihu a 5 milionů přemístění u vybraných modelů. Naše konstrukce poskytuje dlouhodobou odolnost a konzistentní výkon pro kritické aplikace HVAC.

Optimalizujte různé jednotky

Bezproblémově integrujte naše pohony do tlumičů ekonomizéru, střešních jednotek a vzduchotechnických jednotek. Funkce ručního přepínání na většině modelů poskytují základní kontrolu během výpadků proudu a kontinuitu provozu.

DOPORUČENÉ MOŽNOSTI