Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč nejarní návrat?

Bezpružinové ovladače zpětného tlumiče Siemens OpenAir přinášejí spolehlivé a energeticky účinné řízení s točivými momenty od 44 do 310 lb‑in, volitelnými signály 0—10 V nebo 2—10 V a patentovaným samostředícím adaptérem hřídele, který zabraňuje prokluzu. Vylepšené modely přidávají delší hodnocení cyklů pro trvalý výkon.

Portfolio

  • GDE — 44 liber
  • GLB — 88 liber
  • GEB — 132 liber
  • GBB — 221 liber
  • GIB — 310 liber
Obrázek rozhraní digitálního nástroje pro integraci systému HVAC s různými ikonami a tlačítky.

Klíčové výhody

Zrychlete instalaci

Patentovaný samostředící adaptér hřídele, prefabrikované možnosti a ruční přepnutí pomáhají technikům rychleji namontovat a uvést do provozu s konzistentními výsledky.

Zlepšit energetickou účinnost

Nízká spotřeba energie s přesnými řídicími signály 0—10 V nebo 2—10 V snižuje spotřebu energie při zachování pohodlí a stability.

Škálování napříč více aplikacemi

Pokrytí točivého momentu od 44 do 310 liber se hodí pro skříně VAV, obtokové a izolační tlumiče, střešní jednotky a AHU se spolehlivým výkonem.

Vybrané funkce