Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč rychle působící servopohony tlumičů?

Rychle působící servopohony tlumičů OpenAir poskytují dvousekundovou odezvu pro přesné proudění vzduchu a řízení bezpečnosti v kritických prostorách. Jsou navrženy pro provoz 24 VAC/DC s univerzálními signály a kabeláží s plenumem, rychle se instalují a spolehlivě fungují.Portfolio (rychle působící série):

  • GAP — selhání na místě, 53 lb‑in, dvousekundový běh, univerzální signály
  • GNP — bezpečný proti selhání, 53 lb‑in, dvousekundový běh, univerzální signály

Klíčové výhody

Zrychlete ochranu

Reagujte během dvou sekund, abyste udrželi tlak místnosti a bezpečnost v digestořích digestořích a dalších kritických prostředích.

Zjednodušte instalaci

Používejte kabeláž s plnou kapacitou a design, který podporuje rychlé uvedení do provozu pro spolehlivý výkon v náročných prostorech.

Rozšiřte flexibilitu řízení

Pro bezproblémovou integraci zvolte bezporuchový provoz nebo provoz na místě s dvoupolohovým, plovoucím signálem, 0—10 V, 2—10 V nebo 4—20 mA signály.

Doporučené možnosti