Uzavírací klapky Siemens jsou ideální pro hydronické systémy. Navrhujeme je tak, aby izolovaly průtok s bubliněsným uzavíráním a řídili horkou a chlazenou vodu, včetně až 50% glykolu, od -40° F do 250° F.
Hydronické systémy se často potýkají s neefektivní izolací průtoku, plýtváním energií a předčasným selháním ventilu. Naše klapkové ventily řeší tyto problémy a poskytují lepší výkon a efektivitu. Dosáhněte bublinotěsného uzavření s nulovým únikem, eliminujte plýtvání energií a prodloužte životnost produktu.