Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

HEITEC Energy App na bázi Heitec

HEITEC AG se sídlem v Erlangenu stojí již více než 50 let za špičkovou automatizaci, digitalizaci, elektroniku a strojírenství. S více než 1200 zaměstnanci vyvíjí HEITEC řešení na míru, která zvyšují produktivitu a efektivitu v různých průmyslových odvětvích. Spojením automatizace s digitálním inženýrstvím podporuje HEITEC společnosti na jejich cestě k inteligentní továrně. Jako partner na Siemens Xcelerator Marketplace nabízí HEITEC inovativní, škálovatelná řešení pro propojené odvětví připravené na budoucnost.

Proč Smart Energy Management splňuje uhlíkovou stopu produktů?

HEITEC Energy App optimalizuje využití energie v průmyslu, obcích a veřejných službách. Integruje stávající senzory a umožňuje rychlou instalaci pomocí QR kódů. Kompatibilní s IDX, splňuje požadavky KPI PCF a CSRD. Aplikace generuje zprávy DIN EN 16247, zachycuje data na úrovni stroje a zpracovává informace pro Průmysl 4.0 a digitální dvojčata. Nabízí škálovatelné řešení pro inteligentní řízení energie, které je způsobilé pro financování podle normy ISO 50001.

HEITEC Energie

Výhody

  • Snadná integrace do stávající infrastruktury
  • Výpočet PCF a hlášení shody podporují shodu.
  • Připraveno pro budoucí požadavky PCF a CSRD

Vybrané funkce

Typy použití ve skutečném světě

Select...

Snížení výrobních nákladů produktu

HEITEC Energy App řeší energetické a ESG výzvy v potravinářství a nápojích optimalizací spotřeby, snižováním nákladů a podporou udržitelnosti. Integruje senzory, umožňuje rychlé nastavení QR a zabezpečuje data PCF/CSRD. Připraveno na ISO 50001, zaznamenává použití v blízkosti stroje a vytváří zprávy podle normy DIN EN 16247