Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Active Tester na bázi HCLTech

HCLtech je globální technologická společnost, která je domovem více než 219 000 lidí v 60 zemích a poskytuje špičkové funkce zaměřené na digitální, inženýrské, cloudové a umělé inteligence, poháněné širokým portfoliem technologických služeb a produktů. Spolupracujeme s klienty napříč všemi hlavními vertikálními odvětvími a poskytujeme průmyslová řešení pro finanční služby, výrobu, vědy o živé přírodě a zdravotnictví, technologie a služby, telekomunikace a média, maloobchod a CPG a veřejné služby. Konsolidované tržby k 12 měsících končícím červnem 2024 činily 13,4 miliardy USD. Chcete-li se dozvědět, jak můžeme zlepšit pokrok za vás, navštivte hcltech.com.

Proč Active Tester?

... zaznamenali jsme až 70% snížení úsilí o testování nasazení Teamcenter.

Výhody

  • Drastické zvýšení kvality s Shift-Left
  • Zvýšená produktivita
  • Značná úspora času a nákladů
  • Bezkódové řešení umožňuje stávajícímu týmu QA se znalostmi domény automatizovat testovací případy

Vybrané funkce

Projděte si zdroje a související produkty

Další informace a zdroje

Předpoklady

JDK 8 nebo vyšší

Prohlížeč Chrome

Selenové sklenice (open source)

Sklenice na okurky (open source)

Aplikace CI CD (volitelně)