Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

EcoHash - Thinking ahead in energy utilisation na bázi HASHLYNK

HASHLYNK vyvíjí integrovaná řešení pro efektivní využití obnovitelné energie v moderních energetických systémech. Kombinací průmyslového hardwaru s inteligentním řídicím softwarem umožňuje HASHLYNK přeměnu přebytečné obnovitelné energie na využitelné teplo a výpočetní výkon, což zvyšuje celkovou účinnost systému a ekonomickou životaschopnost. Řešení jsou navržena pro bezproblémovou integraci do stávající infrastruktury a zaměřují se na škálovatelnost, automatizaci a dlouhodobou spolehlivost. HASHLYNK je postaven interdisciplinárním týmem s odbornými znalostmi v oblasti strojírenství, elektrotechniky a stavebních technologií, vývoje softwaru a obchodní administrativy.

Proč Převést přebytečnou energii na výnosy a využitelné teplo?

EcoHash přeměňuje přebytečnou obnovitelnou elektřinu na výnosy a využitelné teplo prostřednictvím kontrolovatelných výpočetních zátěží, řízených HashLink Controller a integrovatelných se systémy Siemens. Generovaný výpočetní výkon je poskytován síti Bitcoin. EcoHash snižuje omezení, zvyšuje hodnotu €/kWh, dodává teplo pro použití na místě a zkracuje návratnost projektu a zároveň podporuje flexibilní energetická aktiva.

Výhody

  • Vyšší hodnota na kWh ve srovnání s přívodem do sítě ~ 0,20 EUR/kWh (průměr za 4 roky) přeměnou přebytečného výkonu na regulovatelnou výpočetní kapacitu, a to i tam, kde je vývoz sítě omezený nebo není povolen.
  • Rekuperace tepla pro přidanou hodnotu: zajišťuje dodávku až 80 °C při účinnosti ~ 95%, snižuje náklady na vytápění a zvyšuje vlastní spotřebu obnovitelných zdrojů.
  • Rychlejší návratnost díky vyšším výnosům €/kWh, zamezení omezování a rekuperovanému teplu; škálovatelné od 20—60 kW na jednotku a rozšiřitelné kaskádovým připojením.
  • Autonomní řízení přebytku na zatížení — detekuje přebytečnou energii a automaticky ji odesílá do výpočetní techniky a tepla. Eliminuje ruční vyvažování a bezproblémově se integruje do stávajících aktiv a nastavení Siemens Energy Manager.
  • Obousměrná hodnota z každé kWh — každá přebytečná jednotka generuje výnosy z výpočetní techniky a zároveň dodává využitelné teplo, přeměňuje plýtvanou energii na příjmy a úspory nákladů na vytápění.

Vybrané funkce

Typy použití ve skutečném světě

Select...

Omezení distribuce energie

EcoHash absorbuje přebytečnou obnovitelnou energii během přetížení sítě a přeměňuje ji na výpočetní a teplo. To snižuje omezení, stabilizuje distribuci a zvyšuje hodnotu na kWh.

Často kladené otázky

Projděte si zdroje a související produkty

Předpoklady

Skylance Router vyžaduje LAN nebo SIM kartu, na základě zvolené možnosti nastavení

Tepelné připojení ≥1″; příprava nutná pro každou možnost připojení

Vyžaduje obnovitelnou kapacitu ≥100 kW nebo ≥ 100 000 kWh ročně v přebytečné energii

Přibližně 10 m² suchá plocha chráněná proti povětrnostním vlivům je nutná k instalaci

400 V, 3-fázové připojení s ≥160 A přes pojistkový odpojovač NH