Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Layout & Workstation Planning-Plattform na bázi Halocline

Halocline je softwarový startup, jehož řešení virtuální reality stejného jména umožňuje vytvoření realistické virtuální továrny. Průmysloví inženýři používají Halocline k optimalizaci výrobních a montážních procesů v digitálním dvojčeti své továrny. To vede k výrazně kratším fázím plánování, lepší validaci a efektivnějším výrobním procesům.

Proč Umožněte technikům plánovat digitální, rychlejší a nákladově efektivní?

Vytvářejte a optimalizujte dílny a pracovní prostory během několika minut
Importujte svá data, využijte naši knihovnu nebo vytvořte 3D geomitry v Halocline
Sdílejte a diskutujte o své digitální továrně se zúčastněnými stranami

Výhody

  • Zrychlení výrobních procesů o 25%
    Snížení času a nákladů na plánovací procesy o 75%
  • Sdílené porozumění od začátku znamená, že chybné plánování odhalíte dříve, ušetříte čas a udržíte digitální dvojče vaší výroby - připravené k použití v jiných systémech.
  • Ušetřete cestovní náklady
    Zkrácení doby uvedení na trh
    Komunikujte efektivněji

Vybrané funkce

Case Study

Chytrá továrna plánovaná v Halocline

Chytré plánování továrny ve společnosti Witzenmann

V německém závodě Witzenmann muselo být naplánováno 23 700 m² prostoru a nejmodernější, udržitelná inteligentní továrna.

Typy použití ve skutečném světě

Select...
Automatická analýza MTM pomocí simulace VR

FESTO | Od návrhu pracoviště až po analýzu MTM

S Halocline řeší FESTO výzvu včasné validace složitých montážních systémů.
O 75% rychlejší než jejich dílny na výrobu lepenky.