Software Gridscale X Dynamic Line Rating vypočítává a předpovídá kapacitu nadzemního vedení v reálném čase na základě aktuálního místního počasí a okolních podmínek. Zvýšit kapacitu linky o 10 až 15% v průběhu 90% času, čímž se překlenuje propast mezi naléhavou potřebou kapacity a časovými harmonogramy prodloužení sítě.
Toto modulární interoperabilní řešení se integruje do stávajících IT/OT pracovních postupů systémů řízení sítě a dalších aplikací a poskytuje flexibilitu bez zablokování dodavatele. Dynamic Line Rating je kompatibilní s portfoliem Spectrum Power a Gridscale X pro lepší vedení operátora a vysokou stabilitu sítě.