Každý balíček začíná třemi základními moduly:
Vestavěná Database
Unikátní integrovaná Database poskytuje zákazníkům klíčovou výhodu v Advanced Protection Assessment — umožňuje jim optimalizovat kvalitu a spolehlivost dat. Centrální databáze umožňuje automatické sdílení a použití dat napříč všemi moduly, čímž eliminuje potřebu ručních aktualizací.
Databázový editor
The Modul Database Editor je základem pro všechny funkce Advanced Protection Assessment. Pomocí tohoto modulu mohou inženýři ochrany zjednodušit vytváření modelu transformátoru, včetně importu relé, opětovného uzavření a pojistkového modelu, slučování dat a rychlého zadávání ochranných dat.
Jednořádkový diagram
S Modul jednořádkového diagramu uživatelé mohou vytvářet a udržovat systémový jednořádkový diagram, stejně jako zobrazení dat, výsledků zkratu a odezvy simulace ochrany. S tímto modulem získají uživatelé přímý přístup k otevírání jističů a použití závad.
Mezi volitelné moduly patří:
Zkrat
The Zkratový modul vypočítá jakýkoli typ poruchy na systému jakékoli velikosti. Podporuje standardní a přizpůsobené hlášení, automatizované studie poruch, analýzu lokalizace poruchy a uživatelem definované poruchové stavy.
Koordinační grafika
The Koordinační grafický modul zobrazuje vlastnosti nadproudového a vzdálenostního ochranného zařízení. Podporuje interaktivní pohotovostní a poruchové aplikace, grafické resetování relé a přímý reset reléových a distribučních odbočovacích závitníků a testovacích bodů.
Úsečné konstanty
The Modul řádkových konstant vypočítá impedanci vlastní kladné sekvence a nastavenou a vzájemnou impedanci nulové sekvence nadzemních přenosových a distribučních vedení na základě dat vodičů, použití zemnících vodičů a konfigurace věže.
Nastavení relé
The Modul nastavení relé představuje firemní postupy nastavení relé jako uživatelem napsaná makra, která provádějí studie poruch, vypočítávají nezpracovaná nastavení relé a vybírají skutečné odbočky. Knihovna „startovacích makr“ zahrnuje nastavení digitálních dálkových relé v přípustných schématech přenosu přesahů a dalších.
Systémový simulátor
The Modul systémového simulátoru provádí studie jednoho scénáře v interakci s jednořádkovým diagramem.
Kontrola relé
The Modul kontroly relé poskytuje automatizovanou simulaci stupňovitých událostí vašeho ochranného systému v reakci na různé scénáře poruch. Tato jedinečná schopnost umožňuje provádět rozsáhlé vyhodnocení ochrany a odhalit nesprávné koordinace. Souhrnné zprávy vám usnadní odhalení problémů.
Objednávkový výrobní modul
The Objednávkový výrobní modul generuje zprávy o nastavení relé založené na datech na základě kohoutků a testovacích bodů pro konkrétní místa.
Průtok energie (pouze Pro-Ultimate Plus)
The Modul průtoku energie nabízí metody řešení Newton i Fast Decoupled. Řídicí algoritmy podporují transformátory s hrotem a fázovým posunem, řízení napětí reaktivním generováním, provoz spínané kondenzátorové banky a řízení výměny oblastí.
Modul Breaker Duty (pouze Pro-Ultimate Plus)
The Modul Breaker Duty automatizuje vyhodnocování provozu přerušení jističe podle schválených postupů norem IEC nebo ANSI a zjednodušuje hodnocení nových a stávajících jističů.
Modul analýzy citlivosti (pouze Pro-Ultimate Plus)
The Modul analýzy citlivosti automaticky spouští řadu nepředvídaných událostí určených k vyhodnocení správného fungování sledované ochrany vedení, jakož i dostatečnost vzhledem ke konkrétním požadavkům tohoto provozu.
Ochrana zařízení
The Modul ochrany zařízení umožňuje rychle shromažďovat údaje o ochraně přístrojů a provozní křivky zařízení, abyste mohli provádět komplexní hodnocení ochrany — což zvyšuje produktivitu inženýrů a zajišťuje úplné pokrytí.
Redukce zkratu (pouze Pro-Ultimate Plus)
The Modul redukce zkratu nabízí dva typy redukce sítě, užitečné pro poskytování síťových modelů pro výpočty EMTP, pro jiné programy hodnocení ochrany, které nejsou pokročilé, a pro sdílení dat se sousedy obslužného programu.
Advanced Protection Assessment Compliance (NERC PRC)
Volitelné Modul Compliance Advanced Protection Assessment Compliance (CM) pomáhá zefektivnit proces hodnocení shody, využívá vysoce detailních možností simulace ochrany v rámci Advanced Protection Assessment, vyhodnocuje vhodný standard NERC PRC a vytváří podrobné zprávy.
Modul Compliance
The Modul Compliance Advanced Protection Assessment Compliance (CM) zefektivňuje proces hodnocení shody a spolehlivosti využitím vysoce detailních schopností simulace ochrany Advanced Protection Assessment k vyhodnocení standardů NERC PRC a kritického chování ochrany při poruchách, přetížení a výkyvech výkonu a vytváří podrobné zprávy.
Odkaz na TS
Toto unikátní simulační nástroj integruje data ochrany Advanced Protection Assessment s programem přechodné stability časové domény PSS® E. Umožňuje spolehlivou simulaci hromadného elektrického systému způsobem, který modeluje vliv operací ochranného relé na dynamické chování systému.
Most
Modul Advanced Protection Assessment Bridge umožňuje obousměrnou výměnu dat síťových a ochranných dat se systémy správy aktiv. Bridge spravuje mapování dat společných oběma systémům způsobem, který zachovává celistvost dat. V závislosti na přenosu, který uživatel požaduje, může vytvářet nové rozvodny, LZOP, relé a nastavení relé nebo aktualizovat stávající.