Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč zabezpečení systému?

Siemens poskytuje řešení pro automatizaci sítí, která chrání digitalizované energetické sítě před kybernetickými útoky. Využijte rychlejšího nasazení díky standardizovaným řešením a procesům rozvodny s certifikací IEC 62443, které zajišťují maximální splnění předpisů. Naše řešení jsou založena na nejnovějších mezinárodních standardech kybernetické bezpečnosti a poskytují bezpečný základ pro implementaci digitalizace.

An icon depicting a shield with a lock symbol, representing cybersecurity.

Klíčové výhody

Urychlete nasazení pomocí certifikovaných procesů

Urychlete zavádění projektů pomocí technických a integračních pracovních postupů certifikovaných podle IEC 62443, které standardizují zabezpečení rozvodny a snižují riziko implementace.

Spolehlivě splňujte regulační požadavky

Umožněte plnou shodu s mezinárodními a regionálními normami — včetně IEC 62443 a ISO/IEC 27001 — prostřednictvím zdokumentovaného a kontrolovatelného bezpečnostního rámce.

Umožněte bezpečnou digitalizaci ve velkém měřítku

Přijměte nové digitální a automatizační technologie na bezpečném základu navrženém s holistickým, koncovým přístupem kybernetické bezpečnosti pro energetické systémy.

Doporučené možnosti