Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč VB1?

VB1 generator switchgear je univerzální řešení pro paralelní generační jednotky, které se často používají ve vodních elektrárnách a projektech modernizace. Elektrárny s více generátory nebo pomocnými podavači vyžadují vysokou spínací kapacitu a efektivní prostor. Flexibilní, rozšiřitelný modulární koncept a kompaktní design modelu VB1 tyto potřeby splňují. Přizpůsobte flexibilní a rozšiřitelnou modulární koncepci VB1 vašim specifickým potřebám a podpořte výkon až 140 MW. Dosáhněte vysoké osobní a provozní bezpečnosti díky své vnitřní klasifikaci oblouku. Jeho kompaktní, bezúdržbová konstrukce snižuje prostor a snižuje provozní náklady.

Klíčové výhody

Optimalizace pro více generátorových systémů

Spravujte více paralelních generátorových systémů a pomocných podavačů. Optimalizujte distribuci energie v komplexních zařízeních pro zvýšení celkové účinnosti systému a provozní spolehlivosti vašeho zařízení.

Dosažení flexibilních a přizpůsobitelných instalací

Implementujte rozšiřitelný modulární koncept s kompaktním přizpůsobitelným designem. Nainstalujte rozváděč uvnitř nebo venku a snadno se přizpůsobte vašim konkrétním požadavkům na staveniště a budoucím potřebám rozšíření.

Snižte provozní náklady s minimální údržbou

Využijte bezúdržbový design, který snižuje potřeby pravidelného servisu a související mzdové náklady. Tím se sníží vaše celkové náklady na vlastnictví pro nepřetržitý a spolehlivý provoz systému napájení.

DOPORUČENÉ MOŽNOSTI

Kompaktní a bezpečné: Objevte výhody

Spolehlivě zvládejte vysoké jmenovité proudy

Pracujte se jmenovitým jmenovitým proudem až 5 800 A pro robustní výkon v náročných aplikacích výroby energie. Zajistěte stabilní a efektivní distribuci energie ve vašich systémech pro podporu nepřetržitého provozu.

Elegantní průmyslové generátorové rozváděče s čistými liniemi zdůrazňujícími pokročilou bezpečnost a výkon elektrického systému.

Zajistěte vysokou osobní a provozní bezpečnost

Protect personal a provoz s interní klasifikací oblouku až do IAC A FLR 72 kA 0,1 s. Tato konstrukce testovaná na poruchách oblouku zajišťuje vysokou provozní dostupnost LSC 2A a chrání vaši infrastrukturu a zaměstnance.

Čerpadlo akumulátoru VB1.

Integrace s různými způsoby připojení

Bezproblémové připojení pomocí kabelu, sběrnicového potrubí, pevné izolované přípojnice (SIB) a izolované fázové přípojnice (IPB). Flexibilní integrace do různých konfigurací zařízení a projektů modernizace.

Systém jističe s rozvaděčem generátoru a různými elektrickými součástmi.

Prozkoumejte zdroje