Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč HB3?

HB3 je generátorový rozváděč, který využívá technologii vakuového spínání bez SF6 pro aplikace v elektrárnách do 400 MW. Snižte provozní výdaje díky bezúdržbové vakuové technologii, která je navržena pro až 10 000 provozních cyklů. Jedná se o první a jedinečný generátorový rozváděč na světě, který používá tuto technologii pro zkrat až do 110 kA.

Při navrhování jističe generátoru Siemens HB3 jsme měli vždy na mysli jeden cíl: učinit jej udržitelnějším ve všech možných směrech. Přizpůsobili jsme tedy její technologii, zavedli odpovědné řízení dodavatelského řetězce a našli způsob, jak kompenzovat jakékoli emise, kterým se zatím nemůžeme vyhnout.

Vybrané funkce

Projít si zdroje