Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

FNT IT Documentation na bázi FNT

FNT Software zjednodušuje správu složitých digitálních infrastruktur společnostem a orgánům veřejné správy. FNT Command Platform nabízí efektivní správu infrastruktur IT, telekomunikací a datových center jako digitální dvojčata, což usnadňuje plánování, eliminaci poruch a transformace. Se standardizovanými nástroji integruje data, generuje zprávy, optimalizuje pracovní postupy a efektivně nasazuje nové služby. Flexibilní licence, připravenost na cloud a předkonfigurované nasazení zajišťují rychlé nastavení. Důvěřuje mu více než 500 společností po celém světě, včetně téměř poloviny korporací DAX-40.

Proč Kompletní přehled celé IT infrastruktury?

Řešení IT dokumentace společnosti FNT umožňuje vytvořit podrobný přehled o celé IT, DC a síťové infrastruktuře — od fyzických aktiv, virtuálních komponent a aplikací až po firemní služby. Řešení zahrnuje nejen různé a rozmanité komponenty, ale také poskytuje jejich vizuální zobrazení, které umožňuje hloubkový a komplexní pohled na infrastrukturu.

Základem je moderní verze CMDB, která používá otevřená standardní rozhraní k automatické konsolidaci obsahu z distribuovaných databází, zobrazuje závislosti mezi silami a sloučí je do jediného bodu pravdy. To vám dává digitální twin celé IT infrastruktury: až na minutu, nezávislý na dodavateli a bez nadměrného úsilí o aktualizaci díky obousměrné výměně dat s jinými nástroji.

Řešení IT dokumentace navíc obsahuje moderní řídící funkce, od analýzy a vizualizace až po plánování a řízení procesů.

Výhody

  • Úplná transparentnost pro rychlá rozhodnutí založená na znalostech
  • Kratší výpadky, méně přerušení provozu
  • Efektivnější řízení a vyšší spokojenost zákazníků
  • Zvýšená udržitelnost IT, efektivnější audity a certifikační procesy
  • Téměř neomezený rozsah možností integrace a automatizace
  • Kompletní přehled kritických komponent jako pevného základu pro zabezpečení IT

Vybrané funkce