Proč lineární detektory tepla?
Lineární systém detekce tepla FibroLaser je navržen pro náročná prostředí, jako jsou tunely, parkovací garáže a kabelové žlaby, aby poskytoval rychlou detekci požáru a přesnou lokalizaci, chránil životy a majetek.
Požáry ve složitých prostředích vyžadují rychlou a přesnou detekci a lokalizaci, často komplikovanou silným větrem nebo elektromagnetickým rušením. Lineární systém detekce tepla FibroLaser to řeší pomocí kabelů ze skleněných vláken jako přesných teplotních senzorů. Měří konvekční i radiační teplo a poskytuje spolehlivou detekci i v drsných podmínkách.
Lineární systém detekce tepla FibroLaser nabízí:
- Robustní senzorová technologie, která dokáže úspěšně pracovat ve vlhkém nebo zkorodovaném prostředí, stejně jako s elektromagnetickým rušením.
- Rychlá detekce během jedné sekundy, což umožňuje rychlou aktivaci bezpečnostních systémů.
- Snížené provozní náklady s minimalizovanými náklady na životní cyklus a bezúdržbovou technologií senzorů.
Klíčové výhody
Systémové řešení — pro systematickou ochranu
FibroLaser jako komplexní řešení zahrnuje špičkovou senzorovou a signální technologii od detekce a lokalizace požáru bez klamu až po automatické řízení hasicího systému.
Komplexní — vše, co potřebujete pro požární ochranu
Siemens nabízí kompletní řešení z jednoho zdroje pro aplikace ve zvláštních prostředích (např. tunely). To zaručuje hladkou interakci a fungování všech systémů.
Nákladová efektivita — po celý životní cyklus
FibroLaser je navržen pro mnoho let spolehlivého provozu s minimalizovanými náklady na životní cyklus. Kvalifikovaní odborníci používají pro plánování software testovaný VDS a instalovaná senzorová technologie je 100% bezúdržbová.
Zkušenosti — celosvětově jedinečné
S více než 10 lety zkušeností je Siemens průkopníkem v detekci tepla pomocí lineárních tepelných detektorů. Siemens má také největší instalovanou základnu na trhu o délce více než 2 000 km a více než 1 200 řídicích jednotek.
Vybrané funkce
Spolehlivost na celou vzdálenost až 20 km
FibroLaser jako systém detekce tepla linkového typu nabízí konzistentní bezpečnost po celou instalaci - s detekční oblastí až dvojnásobnou délkou 10 km. Splňuje nejnovější standardy pro detekci tepla typu vedení. Široká škála aplikací prostřednictvím certifikace VD podle Pr EN 54-22, akreditace FM a místních kodexů praxe.
Spolehlivá detekce tepla díky robustní technologii senzorů
FibroLaser poskytuje vysoce spolehlivou detekci tepla i v náročných podmínkách, jako je vlhkost, koroze nebo nečistoty pomocí robustních senzorů. Přesnost je také nezmenšena v případě elektromagnetického rušení, např. v kabelových žlabech nebo železničních tunelech.
Rychlá detekce a přesná lokalizace
FibroLaser je citlivý na konvekci a sálavé teplo. Jsou přesně analyzovány během jedné sekundy až do 0,5 metru. Systém je vysoce imunní vůči klamným jevům a je schopen lokalizovat skutečné požáry extrémně rychle a přesně. Je také schopen eliminovat falešné poplachy.
Spolehlivá alarmující a účinná reakce
Pro rychlé a spolehlivé alarmy a evakuaci lze definovat předběžné alarmy, které varují řídicí středisko. Aby FibroLaser účinně zasáhl, poskytuje hasičům důležité informace, jako je přesné umístění požáru, jeho rozsah a směr šíření. Požární poplach a ovládací příkazy jsou přenášeny přes standardní rozhraní.