Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč Siemens odsávací detektory kouře ASD+?

Sací detektory kouře Siemens ASD+ poskytují velmi včasnou detekci požáru v kritické infrastruktuře a náročných prostředích. Díky jednokomorovým a dvoukomorovým možnostem umožňují přizpůsobená řešení pro aplikace jakékoli velikosti a nabízejí největší oblast pokrytí na trhu. Technologie duální vlnové délky přesně rozlišuje kouř od klamných jevů, snižuje falešné poplachy a brzy detekuje dokonce i částice elektrolytového plynu.

Zobrazit ASD pro trhy EN.

Detekujte požáry velmi brzy a spolehlivě

ASD+ využívá pokročilou technologii duálních vlnových délek k detekci požárů v nejranější fázi, včetně neviditelných částic, jako jsou elektrolytové plyny. Spolehlivě rozlišuje kouř od prachu nebo páry a snižuje falešné poplachy.

Maximalizujte pokrytí a škálovatelnost

S rozsahem pokrytí až 21 500 čtverečních stop na jednotku nabízí ASD+ jeden z největších sortimentů na trhu. Jeho jednokomorové a dvoukomorové možnosti umožňují flexibilní škálování malých i velkých aplikací.

Zajistěte výkon v náročných prostředích

ASD+ je navržen pro kritickou infrastrukturu a náročná prostředí, kde jsou bodové detektory neúčinné. Poskytuje přesnou a spolehlivou detekci požáru pro datová centra, průmyslová pracoviště a logistická zařízení.

Klíčové specifikace

Sortiment zahrnuje:

FDA462

FDA461

FDA442

FDA422

Pokrytí oblasti

21 500 čtverečních stop

15 000 čtverečních stop

10 000 čtverečních stop

5 000 čtverečních stop

Lineární délka trubky

max. 2 x 393 ft

max. 2 x 164 ft

max do 393 ft

max. 164 ft

Rozvětvený

max do 1 968 ft

max do 820 ft

max do 984 ft

max do 410 ft

Vybrané funkce

Select...
Pohled na datové centrum

ASD+ v datových centrech

V datových centrech může vysoké proudění vzduchu bránit detekci. Detektory ASD jsou umístěny tam, kde proudy vzduchu směřují kouř, což umožňuje velmi včasnou a spolehlivou detekci.

Projít si zdroje

K přečtení

Centrum stahování | Získejte datové listy, příručky, brožury a další

Podpora

Portál SiePortál | Pro technickou podporu kontaktujte svého místního prodejního partnera Siemens nebo použijte tuto webovou stránku podpory

BIM a CAD platforma | Získejte 3D data pro všechny požární produkty Siemens

Spec Writer | Zadejte svůj požární systém