Sací detektory kouře Siemens (ASD) poskytují velmi včasnou detekci požáru pro ochranu kritické infrastruktury v náročných oblastech použití. Technologie duální vlnové délky pomáhá podnikům udržovat kontinuitu tím, že se vyhýbá falešným poplachům a včas detekuje částice elektrolytového plynu.
Siemens ASD nabízejí největší oblast pokrytí na trhu, přičemž jedna jednotka monitoruje rozsáhlý prostor až 6 700 m². Dodávají se v řadě modelů, které vyhovují vašim potřebám:
- FDA221: Celková délka rozvětvené trubky na zařízení: 120 m
- FDA222: Celková délka rozvětvené trubky na zařízení: 200 m
- FDA241: Celková délka rozvětvené trubky na zařízení: 120 m
- FDA242: Celková délka rozvětvené trubky na zařízení: 400 m
- FDA261: Celková délka rozvětvené trubky na zařízení: 800 m
- FDA262: Celková délka rozvětvené trubky na zařízení: 1200 m
Všechna zařízení odpovídají normám EN 54-17 a EN 54-20 a mají schválení VdS. Některé z nich mají certifikaci kybernetické bezpečnosti SL2.