Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč ACEND Notification?

ACEND Notification je portfolio vnitřních oznamovacích zařízení, které maximalizuje bezpečnost cestujících během mimořádných událostí a zároveň snižuje náklady. Díky nižšímu odběru proudu budete potřebovat méně napájecích zdrojů, což snižuje počáteční náklady na instalaci a průběžné provozní náklady. Zpětná kompatibilita s vašimi stávajícími systémy Siemens znamená, že můžete upgradovat za dostupnou cenu, aniž byste narušili provoz.

Klíčové výhody

Až o 35% nižší odběr proudu než u zařízení Siemens SL2

Kompatibilní se současným portfoliem Siemens

Flexibilní hardware přizpůsobitelný v terénu

Elegantní a vizuálně přitažlivá zařízení

Vybrané funkce

Začínáme s ACEND Conventional Notification

klakson acend-inteligentní-zařízení 1920x1080 01

Roh

  • 12 jedinečných tónů
  • Montáž s jedním gangem
acend-inteligentní-zařízení-stroboskop 1920x1080 02

Stroboskop

  • 15 - 185 svíček
  • Šířka impulsu 20 ms
  • Montáž s jedním gangem
acend-inteligentní-zařízení-roh-stroboskop 1920x1080 03

Hornový stroboskop

  • 15 - 185 svíček
  • Montáž s jedním gangem
  • 12 jedinečných tónů
acend-inteligentní-zařízení-reproduktor 1920x1080 04

Mluvčí

  • 300 - 8 000 Hz
  • 1/8 až 2W
  • 15 - 185 svíček
  • Vysoká věrnost
acend-inteligentní-zařízení-reproduktor-stroboskop 1920x1080 05

Stroboskop reproduktoru

  • 300 - 8 000 Hz
  • 1/8 až 2W
  • 15 - 185 svíček
  • Vysoká věrnost
acend-inteligentní-zařízení-nízkofrekvenční sonda 1920x1080 06

Nízkofrekvenční sonda

  • 520 Hz LF tón pro spací prostory
acend-inteligentní-zařízení-nízkofrekvenční zvuk-stroboskop 1920x1080 07

Nízkofrekvenční zvukový stroboskop

  • 520 Hz LF tón pro spací prostory
  • 15 - 185 svíček

Nejčastější dotazy