Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Celá cesta kancelářských financí

Váš svět prostřednictvím financí - obchodní vybavení a technologie

Způsob fungování podniků se v posledních letech drasticky změnil. Současné odhady ukazují, že dvě třetiny kancelářských pracovníků nyní pracují v hybridním prostředí. Tato změna pracovního stylu vyžaduje, aby zaměstnavatelé změnili způsob, jakým jsou jejich tradiční kancelářské prostory nastaveny a využívány. V důsledku toho se budovy, které používáme, a technologie, která je obývají, musely v tandemu měnit, což může být náročné a nákladné držet krok s ním.

Ve společnosti Siemens Financial Services (SFS) nabízíme integrovaná finanční řešení pro širokou škálu aktiv, která pomáhají prodejcům podporovat jejich zákazníky při přechodu na tento způsob práce a zároveň přistupovat k nejnovějším technologickým řešením. Díky našim odborným znalostem a podpoře mohou zákazníci snadno a rychle financovat nová zařízení bez nákladných počátečních nákladů. Zavázali jsme se, že vám pomůžeme udržet si náskok a budovat jasnější budoucnost pro vaše podnikání, a to vše při zajištění toho, aby naše řešení odpovídala našemu trvalému úsilí o udržitelnost.

George Littlewood, Siemens Financial Services (SFS) zkoumá, jak integrované financování pomáhá dodavatelům rychle podporovat své zákazníky a snadno přejít na způsob, jakým nyní pracujeme. Získejte přístup k celé naší cestě kancelářských financí zde.

Vstup do kanceláře s auty zaparkovanými venku.

Nahoře a dole ve Velké Británii, administrativní pracovníci a průmyslová odvětví, která je podporují, těží z technologií a zařízení financovaných SFS. Rozsah dostupných aktiv je uveden v níže uvedených příkladech:

Rhiannon promění svou dodávku na parkoviště podniku. Vtáhne se do zátoky vedle Nabíjecí stanice EV kde je zapojeno auto zaměstnance. Energie k nabíjení automobilů pochází z solární panely. Ta dodávka GPS sdílí svůj příjezd na místo doručení s centrální dispečerkou, zatímco se blíží ke dveřím budovy: Nabíjecí stanice, telematické systémy a solární panely jsou financovány SFS.

Dave čeká na recepci a bzučí Rhiannon dovnitř. Když odchází, přijde návštěvník a přihlásí se. Dave jim nabízí kávu z prodejní automat a pak zamíří do back office, aby něco vyrobil fotokopie. Nebojí se, že opustí stůl, když přijímá mobilní oznámení o dveřích a obvodu webu těží z 24hodinového kamerového systému: Systém vstupu dveří, prodejní automat, kopírka, chytrý telefon a CCTV jsou financovány SFS.

3 osoby na recepci v kanceláři
Jídelní scéna s lidmi používajícími prodejní automaty a kávovary

Je 12:30 a mnoho zaměstnanců a jejich návštěvníků míří do jídelny na oběd. Vzhledem k tomu, že mnoho lidí navštěvuje web pouze několikrát týdně a v různých dnech, nyní těží z prodejní mikrotrh kde je k dispozici výběr samoobslužných možností teplého a studeného jídla a lze je zaplatit digitálně: Mikrotrh, jeho produkty a bezhotovostní systémy jsou financovány SFS.

Nahoře Salma, Chris a Pedro jsou na videoschůzce se zbytkem svého týmu, se sídlem na různých místech po celé zemi. Všichni používají Salmovu laptop pro hovor, takže místo toho, aby se shlukovala, připojila stroj k velké obrazovce zasedací místnosti. Integrovaná technologie videa a zvuku znamená, že všechny tři jsou viditelné najednou.

Aby byl zážitek ještě jednodušší, digitální senzory místnosti spouštěcí teplota a ovládací prvky osvětlení když vstoupí a opouštějí místnost. Automatizovaná technologie pomáhá vytvářet optimální pracovní podmínky bez plýtvání energetickými zdroji: IT a software, jakož i řízení budov jsou financovány SFS.

Setkání kolegů v zasedací místnosti
Muž opouští úřad

Zpátky u stolu, Chris se balí na den, kdy jeho stolní telefon prsteny. Poté, co se vypořádal s hovorem, odpojí svůj laptop a míří domů se svým spojeným chytrý telefon. Jeho shoda domácí kancelář nastavení znamená, že se nemusí obtěžovat s sebou vzít monitor nebo klávesnici pro práci na dálku zítra: Telefonní systém, chytrý telefon, notebook a nastavení duální kanceláře jsou financovány SFS.

Inteligentní integrované financování vybavující podniky ve Velké Británii

Využíváním nových technologií a inovací nadále podporujeme dodavatele, kteří vedou v oblasti finančních řešení, aby svým zákazníkům a trhům přinášeli nové produkty a technologie. Naše produkty a procesy jsou navrženy tak, aby podporovaly návrhy vedené zákazníky, které pomáhají zvyšovat efektivitu, udržitelnost, snadné rozpočtování a růst.

Dvě ruce procházející mincemi v kruhu.

Finanční leasing

Jedná se o alternativu k hotovosti nebo bankovním zařízením. Aktiv kupujeme a ponecháme si vlastnictví; uživatel má výhradní použití tím, že jej pronajímá na dohodnutou dobu a vrátí jej na konci období. Žádné počáteční náklady znamenají, že peněžní tok je udržován v rámci podnikání uživatele.

Výhody:

  • Nižší počáteční náklady
  • Pevné platby
  • Přístup k nejnovějším technologiím s možností upgradu kdykoli
  • Daňové výhody
  • Chraňte stávající úvěrovou linku
Potřesení rukou nad smlouvou v kruhu.

Nákup pronájmu

Na začátku smlouvy uživatel zaplatí počáteční vklad a poté provádí pravidelné platby, dokud nebudou zaplaceny plné náklady na aktivum.

Výhody:

  • Nižší počáteční náklady
  • Flexibilní vklady a fixní platby
  • Rozloží náklady na vlastnictví v čase
  • Možnost vlastnictví na konci období za poplatek
  • Daňové výhody

Podívejte se na naše video a dozvíte se více o celých kancelářských financích, které nabízíme.

Kontaktujte nás

George Littlewood

Vedoucí prodeje Vendor Finance

LinkedIn

Kathryn Vasilissinová

Manažer prodeje dodavatele

LinkedIn