Vysoká škola dalšího vzdělávání nainstalovala inteligentní osvětlení jako součást své nejnovější environmentální iniciativy, což ve srovnání s předchozím systémem ušetří až 85% energie. Halesowen má ambiciózní cíl snížit emise uhlíku o 50% do roku 2032 a o 75% do roku 2037 (ve srovnání s používáním v roce 2019).
Podpora národního úsilí o to, aby se Británie stala supervelmocí čisté energie, Halesowenská vysoká škola Realizoval již řadu projektů. To zahrnuje sběrná místa recyklace ve všech kampusech, nabíjecí místa elektrických vozidel, a specializovaná autobusová služba pro studenty.
Pro upgrade osvětlovacího systému se vysoká škola spojila s Uni Smart Solutionsposkytovatel spravovaných služeb pro udržitelné budovy a Siemens Financial Services (SFS) , specializovaný poskytovatel financí.
Innovate UK, britská „inovační agentura“, představila společnost Halesowen Uni Smart; a SFS je výhradním finančním partnerem Uni Smart.
Kdyby budovy mohly mluvit
Podle Světové rady pro zelené budovy představují budovy 39% celosvětových emisí souvisejících s energií.
Dále Uni Smart doporučuje řešení ze své IoT produktové sady EcoPulse. Tradiční, zářivkové a LED osvětlení spotřebovává více energie než nejmodernější inteligentní ovládání osvětlení; inteligentní osvětlení je až o 75% energeticky účinnější než LED. Proto je často nejprve řešeno osvětlení, které zajišťuje použití energeticky účinných žárovek, vypnutí světel v neobsazených prostorách a rychlé detekce a odstranění chybného osvětlení.
Pozornost se pak přesune na teplotu vzduchu a obsazenost, což zajišťuje, že každá oblast budovy je řízena a efektivně využívána. Zákazníci mají plný přístup k datům z nainstalovaných zařízení; Uni Smart také poskytuje pravidelné zprávy správcům nemovitostí, čímž odstraňuje zátěž analýzy.
Investice k úspoře
Úkolem není přesvědčit vlastníky a manažery budov o výhodách chytrých technologií, ale povzbudit organizace s kapitálovým omezením k investicím. S více než dvěma desetiletími zkušeností s financováním aktiv začíná Chris Goff z Uni Smart tento rozhovor se zákazníky brzy. Projekty energetické účinnosti se obvykle v průběhu času platí samy; inteligentní finanční řešení lze strukturovat tak, aby odpovídala těmto úsporám.
Služba Uni Smart instalací nekončí. Společnost také udržuje instalované systémy, aby se zabránilo degradaci, chránila investice zákazníků a zajistila trvalé úspory.
Corinne Youren, ředitelka nemovitostí na Halesowen College, řekla: „Dříve jsme využívali financování na aktiva, jako je IT zařízení, ale bylo to poprvé, co jsme uzavřeli partnerství s finančníkem na technologie inteligentních budov. Řešení hlavního pronájmu znamenalo, že jsme měli jednoduše jednu strukturu a jeden soubor podmínek.“
SFS je jediným finančním partnerem Uni Smart díky odborným znalostem finančníka v oblasti technologií inteligentních budov v této oblasti a jejímu závazku k projektům zaměřeným na udržitelnost. Pro projekt osvětlení společnosti Halesowen poskytla SFS hlavní nájemní zařízení. Vysoká škola může čerpat pro každou instalaci, spíše než pokaždé požádat o nový pronájem.
Zapnutí osvětlení
Inteligentní osvětlení Uni Smart se automaticky vypne, když není potřeba, a přizpůsobí se úrovni slunečního světla, aby maximalizovalo přirozené světlo. Centralizované řízení umožňuje správcům zařízení naplánovat osvětlení „scény“, sledovat využití a řešit problémy na dálku, což snižuje náklady na údržbu. Každé světlo obsahuje vestavěný měřič energie.
Počáteční projekt (pokrývající tři ze třinácti budov) dosáhl oproti starému systému až 85% úspor energie a čistých 20% úspor provozních nákladů.
Kontaktujte náš tým
Kathryn Vasilissinová
Manažer prodeje, prodejní kanály
E-mail: kathryn.vassilissin@siemens.com
Kontaktujte nás
Zjistěte více o finančních řešeních od SFS.