Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Honeycomb Forecast: Plug & Play demand forecasting engine na bázi EyeOn

EyeOn je mezinárodní odborník v oblasti plánování a prognóz s pobočkami v Nizozemsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Irsku a Spojených státech. Jejich poslání: realizovat působivé výsledky, aby vaše podnikání bylo o mnoho let dopředu. Společně se svými zákazníky EyeOn implementuje vylepšení plánování a prognóz s velkým dopadem. Tým mezinárodních specialistů společnosti EyeOn se zaměřuje na komplexní výzvy. To je založeno nejen na zkušenostech ze spolupráce s více než stovkou velkých nadnárodních společností, ale také na kombinaci nejnovějších technik, osvědčených inovací v oblasti datové vědy a poznatků z nepřetržitého výzkumu. Vyzvěte EyeOn a odvedou práci tím nejpragmatičtějším možným způsobem.
Navštivte nás na eyeonplanning.com

Proč Prognóza poptávky typu Plug-and-Play pro vyšší přesnost?

Honeycomb Forecast pomáhá rostoucím týmům dodavatelského řetězce nahradit manuální prognózy a roztříštěné plánování přesným a automatizovaným předpovídáním poptávky. Navrženo pro společnosti, které potřebují chytřejší plánování bez složitosti podnikových nástrojů APS, využívá statistické modely, automatizovaný výběr modelů a řízené pracovní postupy ke zlepšení přesnosti prognóz o 5— 20%, urychlení rozhodování a budování důvěry v plánovací data.

Výhody

  • Zlepšete přesnost prognózy o 5-20%
    Uživatelé hlásí 5— 20% zlepšení přesnosti prognóz, zatímco analýza v reálném čase umožňuje chytřejší a rychlejší rozhodování a maximalizaci hodnoty s minimální investicí.
  • Věnujte méně času sestavování prognózy a více času jejím zlepšováním
    Díky statistickému prognózování typu plug-and-play, automatizovanému výběru modelu a inteligentnímu vedení, které ukazuje, kam zasáhnout, se vzdáváte ručního plánování. S větší důvěrou v čísla a v důsledku toho rychlejšími rozhodnutími.
  • Rychlá implementace, okamžitá hodnota
    Nastavení plug-and-play zajišťuje rychlý start, přičemž informace jsou k dispozici během několika minut. Podniky získávají okamžité výhody díky rychlým výhrám, sníženému úsilí o nastavení a zaměření na včasné poskytování návratnosti investic, bez zdlouhavého nasazení nebo vlastního vývoje.

Vybrané funkce