Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SIHARBOR?

Přístavy čelí rostoucímu tlaku na snížení emisí, hluku a vibrací z kotvících lodí, zejména proto, že urbanizace přivádí více lidí do přístavů. Tradiční lodní generátory přispívají ke znečištění ovzduší, emisím a provozním nákladům. Bez systému pobřežního připojení hrozí přístavy nedodržení předpisů v oblasti životního prostředí, zatímco pokračující používání palubních generátorů vede k vyšší spotřebě paliva a negativním dopadům na místní komunity. SIHARBOR tyto výzvy řeší tím, že lodím umožňuje čerpat energii z místní sítě, což jim umožňuje vypnout motory, když jsou v kotvení. Toto řešení poskytuje rychlé, flexibilní a spolehlivé připojení prostřednictvím systému správy kabelů, který podporuje všechny typy plavidel a konfigurace kotvišť. Výsledkem je zlepšení kvality ovzduší, snížení provozních nákladů a přístavní infrastruktura připravená na budoucnost.

Klíčové výhody

Snížení emisí a hluku v přístavech

SIHARBOR umožňuje kotvícím lodím vypnout dieselové generátory a čerpat energii z místní sítě, čímž zlepšuje kvalitu ovzduší a snižuje hluk a vibrace v přístavních oblastech.

Flexibilní připojení pro všechny typy plavidel

Správa kabelů systému a přizpůsobivá konstrukce umožňují instalaci na libovolném portu a podporují různé topologie kotvišť a potřeby napájení. Dodává výletní lodě, kontejnerové lodě a trajekty, což zajišťuje univerzální kompatibilitu.

Nižší provozní náklady a náklady na údržbu

Použitím pobřežní energie lodě snižují spotřebu paliva a náklady na údržbu spojené s provozem palubních generátorů. Přístavy mohou nabízet slevy na využívání pobřežní energie, což vytváří ekonomické pobídky pro udržitelný provoz.

Vybrané funkce

Zjistěte, jak ostatní používají SIHARBOR

Dr. Dirk Claus, výkonný ředitel přístavu Kiel

Přístav Kiel přivádí lodě do zásuvky

Regenerativně generovaná energie dodává dvě kotvící lodě paralelně v přístavu Kiel, čímž snižuje vibrace, hluk a emise CO₂ o 12 000 tun ročně, s plnou transparentností výkonu prostřednictvím SENTRON powermind.

Příběhy zákazníků

SIHARBOR Reference

Reference: Přístav Kiel - pobřežní energetický systém

Pobřežní energie pro dvě lodě paralelně

Regenerativně generovaná energie dodává dvě kotvící lodě paralelně v přístavu Kiel, čímž snižuje vibrace, hluk a emise CO₂ o 12 000 tun ročně, s plnou transparentností výkonu prostřednictvím SENTRON powermind.

SIHARBOR Aida

Flexibilní připojení pro různé typy lodí

Bezpečné a flexibilní směrování vyhovuje různým typům lodí a polohám nábřeží. Řešení osvědčené v provozu poskytuje vysokou flexibilitu, bezpečnost a spolehlivost, zatímco zastavení dieselových generátorů snižuje emise.

Tisková funkce Landstrom

Žádný hluk a vibrace při nakládání v noci

V Niedersachsen Ports Cuxhaven dodávají pobřežní energie lodě s válcováním pomocí transformátorové stanice a kabelového napájecího systému s mobilním přenosovým zařízením, které mění napájení tak, aby splňovalo požadavky lodi.