Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SiBushing?

SiBushing je inteligentní monitorovací řešení určené pro rozváděčové systémy. Obsahuje pokročilé senzory, které poskytují přesná data a zároveň zvyšují ochranu sítě. Jeho efektivní a kompaktní konstrukce zjednodušuje instalaci a zvyšuje jak provozní efektivitu, tak bezpečnost. SiBushing se může bezproblémově integrovat se zařízeními jako SICAM FCM Plus nebo SIPROTEC 7SY82 a nabízí data v reálném čase, která umožňují proaktivní údržbu a pomáhají prodloužit životnost zařízení.

Klíčové výhody

Bezpečnost

Zvýšená bezpečnost personálu při zkoušce ochrany díky nízkým výstupním napětím a sníženému poruchovému potenciálu při uvádění do provozu díky jednoduché manipulaci

Dostupnost

Senzor typu one-fits-all nevyžaduje žádné úpravy při změně síťových parametrů, např. napájecího proudu

Sustainability

Úspora materiálu železa, mědi a lité pryskyřice ve srovnání s konvenčními přístrojovými transformátory (2,1 kg oproti 50 kg)

Vlastnosti a funkce

Zjistěte, jak ostatní používají SiBushing

Technické ovládání Glarus Nord

Inovativní ochrana sítě pro švýcarskou alpskou komunitu

Švýcarsko vždy kombinovalo jedinečnou přírodní krajinu s technologickým pokrokem. Sustainability a inovace jdou ruku v ruce. Pro provozovatele distribuční sítě v Glarus Nord bylo proto logické zvolit nejnovější generaci integrovaných snímačů proudu a napětí pro optimální ochranu sítě od společnosti Siemens, které také kombinují inovace a udržitelnost.

Horská krajina s logem Technische Betriebe Glarus Nord