Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Podpořte svou cestu udržitelnosti

Vzduchově izolovaný rozváděč pro primární rozvod

NXAIR M 24 kV, až 25 kA

  • 24 kV, jmenovitý výkon až 25 kA
  • Ideální pro napájení, infrastrukturu, průmyslové aplikace
  • Kompaktní, nenáročná na údržbu, ekologicky udržitelná

NXAIR 50 kA

  • Až 17,5 kV, 50 kA, až 4000 A
  • Osvědčeno pro složité sítě a vysoký zkratový výkon
  • Aplikace generátorových jističů do 15 kV
  • Kompaktní, spolehlivý a nákladově efektivní životní cyklus

NXAIR

  • Až 17,5 kV, 40 kA, až 4000 A
  • Pro napájení, průmysl, offshore aplikace
  • Maximální bezpečnost, šetrné k obsluze
  • Vynikající hodnota, nízké náklady na životní cyklus

NXAIRC

  • Až 24 kV, 25 kA, až 2000 A
  • Kategorie kontinuity služby LSC2
  • Kompaktní půdorys, flexibilní odlehčení tlaku
  • Nízká údržba, šetrné k životnímu prostředí

NXAIR H

  • Až 36 kV
  • Osvědčené napříč napájecími zdroji, průmyslem, infrastrukturou
  • Minimální údržba, zajišťuje nepřerušovaný provoz
DOPORUČENÉ MOŽNOSTI

Informace o produktu - NXairs

NXairs 550+

NXairs 550+ je kompaktní 12kV vzduchem izolovaný rozváděč se středním napětím s maximální šířkou 550 mm na panel. Vyznačuje se podavačem až 1250A a přípojnicovým proudem 2500A, jmenovitým zkratem 31,5 kA a klasifikací IAC A FLR. Jeho optimalizovaná konstrukce snižuje instalační prostor a stavební náklady a zároveň umožňuje flexibilní kombinaci s jinými jednotkami NXairs.

Reklama na produkt Siemens představující elegantní, moderní zařízení s modrobílým barevným schématem.

NxAiry 12 kV

NXairs 12 kV je modulární, kompaktní středonapěťový vzduchem izolovaný rozváděč s minimální šířkou 550 mm na panel. Podporuje až 4000A proud podavače a přípojnice, zkrat 40kA a klasifikaci IAC A FLR 40KA—1s. Jeho prostorově úsporná konstrukce snižuje náklady na instalaci a umožňuje flexibilní kombinaci s jinými jednotkami NXairs pro vylepšenou funkčnost.

Pohled z levé strany na stroj Siemens NX Air S s elegantním designem a kovovým povrchem.

NxAiry 24 kV

NXairs 24kV zajišťuje vysokou dostupnost po celou dobu životnosti díky naší jemné konstrukci a systematické výrobě. Může být použit v systému až do 24kV, 3150A, 31,5kA. Je sestaven ve výrobě, uzavřen kovem a typově testován podle IEC 62271-200/GB3906.

Systém Siemens NX Air S-24kV s modrobílým barevným schématem.

NXair 40,5 kV

Naše NXairs 40,5 kV mají vynikající spolehlivost i za nepříznivých podmínek a maximální bezpečnost. Může být použit v systému až do 40,5kV, 3150A, 31,5kA. Je sestaven ve výrobě, uzavřen kovem a typově testován podle IEC 62271-200/GB3906.

Elektrická rozvodna Siemens NX Air S 40,5 kV s velkým transformátorem a různými elektrickými součástmi.

Často kladené otázky