Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Podpořte svou cestu udržitelnosti

Vzduchově izolovaný rozváděč pro primární rozvod

NXAIR vzduchem izolovaný středonapěťový rozváděč poskytuje bezpečnost, spolehlivost a udržitelnost pro moderní distribuci energie. Použití přírodního vzduchu namísto SF6 eliminuje skleníkové plyny a zjednodušuje recyklaci. NXAIR, certifikovaný společností Siemens Ecotech pro odpovědnost za životní prostředí, splňuje normy IEC 62271-200 a nabízí robustní ochranu proti poruchám oblouku, vzájemně propojené operace a odlehčení tlaku pro maximální ochranu. Díky digitálnímu monitorování, vakuovým jističům a dlouhým servisním intervalům snižuje náklady na životní cyklus a zároveň zajišťuje vysokou dostupnost. Nyní vylepšeno Low Power Instrument Transformers (LPIT) — technologií zítřka — integrující senzory kompatibilní s IEC 61869 a relé SIPROTEC 5 pro pokročilou digitalizaci a výkon připravený na budoucnost.

Produktové portfolio:

  • NXAIR — až 17,5 kV až 40 kA
  • NXAIR — až 17,5 kV 50 kA
  • NXAIR M — 24 kV až 25 kA
  • NXAIR C — do 24 kV až 25 kA
  • NXAIR H — 36 kV až 31,5 kA

Klíčové výhody

Chraňte lidi a majetek

Minimalizujte rizika díky vzájemně propojeným provozům, odlehčení tlaku a izolaci proti poruchám oblouku testované podle IEC pro spolehlivou osobní a provozní bezpečnost.

Snižte náklady na životní cyklus

Snižte údržbu pomocí vakuových kladiv a servisních intervalů >10 let, prodlužte životnost zařízení a snižte celkové náklady díky spolehlivosti dokončené výroby.

Pokročilý udržitelný design

Nahraďte SF6 vzduchovou izolací a integrujte senzory LPIT pro snížení spotřeby materiálu, lepší recyklovatelnost a soulad s normami IEC.

Vybrané funkce

Zjistěte více o portfoliu NXAIR - rodina

EcoTech

Sustainability zabudovaná — s EcoTech

Naše rozváděče NXAIR s LPIT jsou opatřeny značkou Siemens EcoTech, což zdůrazňuje náš závazek k energeticky účinným, ekologickým a šetrným řešením. EcoTech odráží odhodlání společnosti Siemens začlenit udržitelnost do celého životního cyklu našich elektrifikačních a automatizačních produktů - pomáhá našim zákazníkům snižovat emise, šetřit energii a budovat udržitelnější budoucnost.

Zobrazuje všechny produkty Electrification and Automation se štítkem EcoTech v gif

Prozkoumejte zdroje (v angličtině)