Robustní a spolehlivá konstrukce rozváděče
Model 8BT2 je v souladu s normou IEC 62271-200 a pomáhá zajistit kontinuitu služeb s třídou oddílů LSC 2B a PM pro spolehlivý provoz.
8BT2 je kovově uzavřený, továrně montovaný středonapěťový rozváděč, který poskytuje robustní a spolehlivé řešení pro vnitřní aplikace do 36 kV.
8BT2, který se používá v transformátorových a spínacích rozvodnách pro primární distribuci energie, pomáhá řešit provozní bezpečnost a problémy s životním prostředím používáním vzduchu jako izolačního média. Využívá také vakuovou technologii, která zajišťuje nepřetržitý servis a chrání personál. Dále zvyšte bezpečnost personálu díky klasifikaci vnitřního oblouku 8BT2 (IAC A FLR).
8BT2 snižuje provozní náklady a prodlužuje dobu provozuschopnosti systému díky bezúdržbovým spínacím zařízením a intervalům údržby přesahujícím 10 let.
Důvěřujte továrně montovanému, typově testovanému rozváděči vyhovujícím normě IEC 62271-200.
Spolehněte se na vzduch jako vždy dostupné izolační médium. Využijte výhod více než 510 000 vzduchově izolovaných panelů Siemens, které úspěšně fungují po celém světě.
Vzduch jako ekologické izolační médium, 30letá délka života a plně recyklovatelné materiály činí z 8BT2 udržitelnou volbu.
Snižte provozní náklady díky 10letému intervalu údržby rozváděčů a bezúdržbových spínacích zařízení. Minimalizujte investice do prostoru a budov pomocí kompaktních panelů a externího systému uvolňování tlaku.
Model 8BT2 je v souladu s normou IEC 62271-200 a pomáhá zajistit kontinuitu služeb s třídou oddílů LSC 2B a PM pro spolehlivý provoz.
Pro zvýšení provozní bezpečnosti je 8BT2 vybaven vnitřním obloukovým rozváděčem (IAC A FLR až 31,5 kA po dobu trvání oblouku 1 sekundu).
Model 8BT2 využívá vzduch jako izolační médium a integruje vakuovou technologii pro řešení šetrné k životnímu prostředí. Je vyroben z recyklovatelných materiálů, které usnadňují likvidaci.