Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč VersiCharge 48 A AC?

Elektrické nabíječky VersiCharge 48 A AC jsou kompaktní, spolehlivé a snadno použitelné — ideální pro komerční pracoviště hledající nákladově efektivní a škálovatelné řešení nabíjení elektromobilů. Flexibilní možnosti platby, jako jsou otevřené platební možnosti a bezpečná fakturace, jsou také k dispozici pro komerční použití.

  • Režim nabíjení úrovně 2
  • AC Výstupní výkon: 48 amp/ až 11,5 kW
  • Zástrčka J1772 s kabelem 20 stop a integrovaným vedením kabelů
  • Jednofázový: 208 V/240 V AC, 60 Hz; Vyžaduje se jistič 50 A/60 A
  • Bezpečnost a normy: cUL uvedeno - Podle UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 č. 280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 č. 281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 č.281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 č.282/NMX-J-677-ANCE 8-Ance
  • EMC: FCC část 15 třída A
  • 16,10 palce (V) x 7,09 palce (Š) x 3,78 palce (D)
  • 17 liber
  • Hodnocení: Vnitřní a venkovní, NEMA 4, IK 8
  • Provozní nadmořská výška: 9 840 ft
  • Bezdrátová aktualizace softwaru (OTA)
  • 3letá záruka

Doporučené možnosti