Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SICHARGE RC?

Naše řada RC DC nabíječek SICHARGE je navržena tak, aby uspokojila širokou škálu vozidel a jakýkoli typ aplikace, ať už je to doma, v práci, na nabíjecích stanicích nebo ve velkých skladech. Kdy a kde je nabíjení nejrozumnější a nejúčinnější, závisí na trasách, plánech nabíjení a umístění elektrických vozidel. Jeho modulární konstrukce, více možností připojení a řešení dynamického nabíjení umožňují snadnou integraci i do stávajících nabíjecích infrastruktur s omezeným prostorem.

Klíčové výhody

Ikona budoucí připravenost

Budoucnost připravena

Modulární upgradovatelné systémy; Kompatibilní se širokou škálou současných i budoucích elektrických vozidel.

Ikona Flexibilita (modré pozadí)

Flexibilita

Inteligentní a dynamická distribuce nabíjecího výkonu s více možnostmi připojení.

Spolehlivost ikon

Spolehlivost

Konzistentní vysoký výkon v celé řadě s vysokou dostupností.

ikon-bezpečnost-dostupnost

Bezpečnost

Testováno IP54; Tlačítko nouzového zastavení pro snadné odpojení.

SICHARGE RC - DC nabíječky pro elektrický vozový park

Sicharge-RC-30-Indie

DRŽÁK RC 30

Kompaktní nabíječka DC Wall Box

Nabíječka DC Wall Box s nabíjecím kabelem 1 x CCS2, ideální pro cílové nabíjení v maloobchodních prodejnách, komerčních budovách a obytných společnostech.

Sicharge-RC-60-Indie

DRŽÁK RC 60

Veřejná nabíječka DC s nízkou půdorysou

DC veřejná nabíječka s 2 výstupními kabely CCS2 vhodná pro veřejné nabíjecí stanice

Sicharge-RC-60-Indie

DRŽÁK RC 120

Rychlonabíjecí DC veřejná nabíječka

DC veřejná rychlonabíječka s výstupními kabely 2 x CCS2* vhodná pro dálniční nabíjecí stanice, sklady a terminály EBUS/eTruck.

SiCharge-RC-180-Indie

DRŽÁK RC 180

SICHARGE RC 180 - Superrychlá nabíječka stejnosměrného proudu

DC veřejná superrychlá nabíječka se 2 x výstupními kabely CCS2* vhodná pro sklady EBUS/eTruck a požadavky na veřejné nabíjení s vysokým výkonem.

SiCharge-RC-240-Indie

DRŽÁK RC 240

SICHARGE RC 240 - ultrafastní nabíjecí DC veřejná nabíječka

Veřejná ultra rychlá nabíječka 240 kW DC se 2 x výstupními kabely CCS2* vhodná pro sklady EBUS/eTruck a požadavky na veřejné nabíjení s vysokým výkonem.

Mohlo by vás také zajímat

Žena stojící u elektrické nabíječky a nabíjí své vozidlo.

Elektronická mobilita

Dva nabíjecí sloupy a mobilní nabíjecí jednotka před městskou krajinou

Partnerský program pro eMobility