Zajistěte nabíjení typu plug-and-play
Stačí se připojit ke standardní síťové zásuvce a začne nabíjení. Žádné zpoždění instalace nebo nastavení.
Zažijte skutečnou svobodu nabíjení s Mobile — kompaktní stejnosměrnou nabíječkou typu plug-and-play, která poskytuje rychlé a spolehlivé napájení pro automobily, autobusy a nákladní automobily. Je navržen pro mobilitu a přináší vysoce výkonné nabíjení tam, kde je potřebujete: ve skladech, dílnách, testovacích stanovištích nebo na cestách.
Umožněte rychlé stejnosměrné nabíjení na vyžádání, abyste udrželi vozidla v provozu napříč automobily, autobusy a nákladními automobily.
Nasaďte přenosný hardware s funkcí plug and play, takže týmy mohou začít rychle nabíjet bez složitého nastavení.
Přesuňte nabíječky do skladů, workshopů nebo míst akcí a přizpůsobte se potřebám vozového parku.
Stačí se připojit ke standardní síťové zásuvce a začne nabíjení. Žádné zpoždění instalace nebo nastavení.
Vyberte si z 10 kW, 20 kW nebo 40 kW (CE) v závislosti na dostupnosti vozidla a výkonu, abyste optimalizovali nabíjení a spotřebu energie.
Vyrobeno s odolným pouzdrem a koly pro vnitřní i venkovní použití, Mobile odolává náročným podmínkám.