Ať už se jedná o zastávku na dálnici nebo nakupování ve městě: Řidiči elektromobilů chtějí nabíjet, když je to vhodné. Bez čekacích dob, bez fakturačního chaosu a bez frustrace, když je jediná nabíjecí stanice poblíž mimo provoz. Pro všechny tyto výzvy máme správná řešení - end-to-end.
Najděte řešení nabíjení na trase pro elektromobily
Proč zvolit nabíjení Siemens eMobility na trase
Umožněte rychlé a spolehlivé nabíjení
Podporujte vysokovýkonné nabíjení pomocí osvědčené technologie, která poskytuje spolehlivý výkon a minimalizuje prostoje na dálnicích, městských a dopravních dobíjecích místech.
Škálujte nabíjecí sítě s jistotou
Postupně budujte a rozšiřujte nabíjecí infrastrukturu pomocí modulárních řešení připravených na budoucnost, která se přizpůsobí rostoucí poptávce a vyvíjejícím se potřebám mobility.
Zjednodušení provozu a správy sítě
Integrujte hardware, software a služby do jednoho ekosystému, abyste zefektivnili instalaci, provoz, monitorování a údržbu nabíjecích sítí.
Řešení problémů spojených s nabíjením na trase
Infrastruktura nabíjení na trase musí splňovat vysoká očekávání jak provozovatelů, tak řidičů. Místa, jako jsou dálnice, čerpací stanice a městské uzly, vyžadují rychlé nabíjení, vysokou dostupnost a bezproblémovou integraci do stávajících energetických a IT systémů.
Mezi klíčové výzvy patří:
- Správa vysokého špičkového zatížení a omezení mřížky
- Zajištění provozuschopnosti a spolehlivého provozu
- Škálování infrastruktury s rostoucím přijetím elektromobilů
- Integrace platebních, monitorovacích a backendových systémů
Siemens tyto výzvy řeší komplexním přístupem, který kombinuje nabíjecí hardware, distribuci energie, digitální řešení a služby - podporuje operátory od plánování přes provoz a expanzi.


SICHARGE D Rychlé nabíjení
Nabíjecí systém SICHARGE D poskytuje vynikající nabíjecí výkon a plnou dynamickou alokaci energie spolu s jeho všestranným komfortem. Snadno se obsluhuje, nabízí maximální spolehlivost a snadné nabíjení a umožňuje bezproblémové platby s více možnostmi terminálu pro přizpůsobení různým platebním metodám.
FLEX SEAL
SICHARGE FLEX je distribuovaný nabíjecí systém EV, který kombinuje robustní napájecí skříně s adaptabilními dávkovacími skříněmi. Je navržen tak, aby poskytoval nejlepší výkon - flexibilní, spolehlivý, ekonomický.


Služby eMobility
Poskytujeme služby na míru a nepřetržitou podporu po celou dobu životnosti vašeho nabíjecího zařízení. Naše služby eMobility jsou vždy odhodlány plnit vaše cíle: počínaje uvedením nových nabíječek do provozu přes školení z první ruky až po dlouhodobé smlouvy o poskytování služeb a servisu náhradních dílů.
Siemens Financial Services
Zlepšení energetických ekosystémů a stavebních technologií je klíčem k transformaci měst a průmyslových odvětví. Siemens kombinuje technologické a finanční znalosti, aby oživila budovy a města. Ve společnosti Siemens Financial Services chápeme složitá investiční rozhodnutí, která stojí za digitálními technologiemi, na kterých záleží — tím, že kombinujeme naše hluboké technologické znalosti a odborné znalosti v oblasti financování.