Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč využít naši vysoce výkonnou zkušební laboratoř?

Naše vysoce výkonná zkušební laboratoř ve Schaltwerku v Berlíně provádí přísné testy jističů a součástek středního napětí. Vyhodnocujeme jejich schopnosti zkratu, kapacitní spínání, špičkový proud a další důležité parametry. S maximálním zkratovým proudem 40 kA při 19 kV naše adaptabilní nastavení výkonu zahrnuje transformátory a reaktory, které splňují vaše požadavky.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

Klíčové výhody

Použijte přizpůsobitelné nastavení

Naše portfolio zahrnuje zkoušky zkratu, zkoušky spínací kapacity, zkoušky krátkých a špičkových proudů, testy spínání zatěžovacího proudu, zkoušky elektrické odolnosti a zkoušky kapacity uzemňovacích spínačů.

Přístup k vysoce výkonnému vybavení

Proveďte testy s důvěrou. Maximální výkon generátoru je 1300 MVA a maximální zkratový proud (jednofázový a třífázový [vrchol/rms]) je 105/40 kA.

Důvěřujte akreditované laboratoři

Naše vysoce výkonná zkušební laboratoř ve Schaltwerk v Berlíně je akreditována a splňuje požadavky podle DIN EN ISO/IEC 17025:2018 pro činnosti posuzování shody: rozsah akreditace PERLA a PSW.

Doporučené možnosti

Začínáme