Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

DWG Alarm Dashboard na bázi DWG

ICT DWG pomáhá našim zákazníkům s digitalizací automatizací a digitalizací různých procesů a úkolů v rámci provozních a administrativních pracovních postupů našich zákazníků. Toho je dosaženo úplnou integrací IT a OT počínaje vrstvou ERP až po úroveň pole.<br/>Kromě hlavních procesů DWG implementuje řešení datových historiků a dashboardingových řešení, která shromažďují data a poskytují přehledy a přehledy s KPI provozních závodů a například spotřebou energie

Proč Seskupování, filtrování, hlášení a analýza alarmů a zpráv?

Zařízení zažívá výrazný nárůst nebo má vysoký počet (procesních) alarmů generovaných během každodenního provozu. Každý den se spouští stovky až tisíce alarmů. Generované alarmy a zprávy jsou shromažďovány v řídicím systému s omezenými nebo žádnými možnostmi filtrování, je velmi obtížné vytvořit přehled o původu alarmů a o tom, zda jsou platné.
Alarm Dashboard je snadno použitelná aplikace navržená pro podporu správy alarmů v procesních závodech. Toto řešení poskytuje intuitivní, přizpůsobitelný řídicí panel pro vizualizaci a analýzu alarmů, který napomáhá procesu kontroly a racionalizace alarmů. Řídicí panel alarmů pomáhá manažerům závodu, oddělení údržby, manažerům zlepšování podnikání a manažerům kvality seskupovat, filtrovat, hlásit a analyzovat alarmy a zprávy za účelem podpory a podávání zpráv o procesech správy a racionalizace alarmů.
Toto řešení je vhodné pro připojení k databázím zpráv PCS 7 a WinCC

Přehled DWG Alarm Dashboard

Výhody

  • Integrováním tohoto řešení do procesu racionalizace alarmů získáte jasné poznatky, které lze analyzovat a definovat priority a akce pro správu alarmů a redukci alarmů.
  • Lepší přehled a přehled o alarmech a zprávách
  • Jasné reporty pro různé úrovně organizace
  • Efektivnější poplach, racionalizace a redukce

Vybrané funkce