Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

DIRTT Walls na bázi DIRTT Environmental Solutions

DIRTT je lídrem v prefabrikovaných modulárních konstrukcích a poskytuje víceúčelové systémy pro vědy o živé přírodě, komerční, zdravotnictví, vzdělávání, pohostinství a prostory veřejného sektoru. Naše stavební řešení kombinují fyzické produkty s digitálními nástroji a poskytují vysoce výkonné interiéry s designovou svobodou, efektivitou a předvídatelnými náklady, plány a výsledky. Řešení DIRTT, vyrobená mimo pracoviště s přesností za 21 dní nebo méně, jsou dodávána připravená pro rychlou a čistou instalaci a snižují plány výstavby až o 30%. Modularita DIRTT, navržená pro dlouhodobou přizpůsobivost, zjednodušuje průběžnou údržbu a umožňuje interiérům přizpůsobit se nebo rekonfigurovat podle vývoje potřeb.

Proč Vlastní montované stěnové systémy?

Nástěnné systémy DIRTT kombinují modularitu a prefabrikaci k transformaci interiérové konstrukce a zefektivňují projekty od začátku do konce. Díky různým možnostem, včetně pevných stěn, skleněných stěn, kombinovaných stěn a skládacích stěn, poskytuje DIRTT bezkonkurenční všestrannost, flexibilitu a výkon. Stěny jsou vyráběny mimo pracoviště s nejlepšími dodací lhůtami v oboru a jsou připraveny pro rychlou a čistou instalaci a realizaci projektů za zlomek času. DIRTT Walls jsou vysoce přizpůsobitelné, podporují jedinečné návrhy a zároveň se hladce integrují se zbytkem vaší stavby. Díky široké škále materiálů, povrchových úprav a možností integrace dosahují DIRTT Walls vzhledu a výkonu trvalých konstrukcí a zároveň zůstávají přizpůsobivé pro budoucnost. Mohou být demontovány, přesunuty nebo překonfigurovány podle potřeby, což chrání vaši investici. Ať už hledáte akustiku, estetiku nebo udržitelnost, stěny DIRTT poskytují vysoce kvalitní a odolné řešení připravené na budoucnost.

DIRTT Solid Walls Aplikace biologických věd

Výhody

  • Zrychluje časový harmonogram výstavby až o 30%
  • Zjednodušuje obchodní koordinaci díky čisté a rychlé instalaci
  • Snižuje rizika projektu s jistotou nákladů, harmonogramu a výsledků
  • Modulární konstrukce zajišťuje připravenost do budoucna díky přizpůsobivosti
  • Podporuje cíle ekologické výstavby pomocí udržitelných materiálů a postupů
  • Modularita usnadňuje údržbu a snižuje náklady 2. dne

Vybrané funkce