Proč Prefabrikované dřevařské řešení?
Přineste do svého prostoru přirozený nádech díky strukturálním schopnostem a jedinečným designem. Udělejte to bez dlouhých dodacích lhůt nebo výroby náročné na práci. Spojky pro naše řešení dřevěných rámů jsou v naší továrně přesně frézovány, což umožňuje rychlou montáž součástí na místě. Náš výrobní proces, navržený tak, aby splňoval místní požadavky, využívá počítačově řízené stroje, což vám dává větší schopnost vytvářet jedinečné tvary a formy. DIRTT Timber přináší do zastavěného prostředí teplo, texturu a odvážné designové prvky. Mezi běžné aplikace DIRTT Timber Frame patří sloupky a trámy k rámování místností, markýzy k uzavření oblastí, mezipatře pro maximalizaci čtverečních ploch, posezení pro vytvoření prostoru pro shromažďování a vlastní designové prvky pro přidání vkusu. Se zakázkovým přístupem společnosti DIRTT ke dřevu můžete těžit z volnosti designu. Vytvářejte ohromující sochařské výrazy dřeva, které vylepšují prostor, vytvářejí pocit místa a odliší váš design.