Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

DIRTT Modular Electrical System na bázi DIRTT Environmental Solutions

DIRTT je lídrem v prefabrikovaných modulárních konstrukcích a poskytuje víceúčelové systémy pro vědy o živé přírodě, komerční, zdravotnictví, vzdělávání, pohostinství a prostory veřejného sektoru. Naše stavební řešení kombinují fyzické produkty s digitálními nástroji a poskytují vysoce výkonné interiéry s designovou svobodou, efektivitou a předvídatelnými náklady, plány a výsledky. Řešení DIRTT, vyrobená mimo pracoviště s přesností za 21 dní nebo méně, jsou dodávána připravená pro rychlou a čistou instalaci a snižují plány výstavby až o 30%. Modularita DIRTT, navržená pro dlouhodobou přizpůsobivost, zjednodušuje průběžnou údržbu a umožňuje interiérům přizpůsobit se nebo rekonfigurovat podle vývoje potřeb.

Proč Rychlé připojení napájení?

Vylepšete propojenou infrastrukturu ve svém prostoru pomocí předem sestavených modulárních elektrických řešení DIRTT. Předem namontované a zakončené skříně zařízení jsou instalovány do DIRTT Walls během prefabrikace, což snižuje čas a náklady na místě. Přesná výroba zajišťuje přesnost umístění do 1/16“. Zónový přístup k distribuci elektrické energie zajišťuje rychlou instalaci a snadné úpravy později. Díky modulární flexibilitě se DIRTT Electrical přizpůsobí vašemu rozsahu a podmínkám na místě. Po odeslání se stěny nakloní na místo a elektrické svazky se hladce zapojí do modulární kabeláže, což ve srovnání s konvenčními konstrukcemi ušetří až 70% práce. Elektrické systémy DIRTT, navržené pro dnešní potřeby a budoucí růst, nabízejí možnost snadného škálování.

Výhody

  • Rychlý a efektivní proces instalace
  • Flexibilní konstrukce umožňuje snadné budoucí úpravy
  • Zjednodušuje koordinaci a plánování na místě
  • Ušetří až 70% pracovní doby na pracovišti
  • Škálovatelné pro projekty jakékoli velikosti

Vybrané funkce

Projděte si zdroje a související produkty