Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

DIRTT Headwalls na bázi DIRTT Environmental Solutions

DIRTT je lídrem v prefabrikovaných modulárních konstrukcích a poskytuje víceúčelové systémy pro vědy o živé přírodě, komerční, zdravotnictví, vzdělávání, pohostinství a prostory veřejného sektoru. Naše stavební řešení kombinují fyzické produkty s digitálními nástroji a poskytují vysoce výkonné interiéry s designovou svobodou, efektivitou a předvídatelnými náklady, plány a výsledky. Řešení DIRTT, vyrobená mimo pracoviště s přesností za 21 dní nebo méně, jsou dodávána připravená pro rychlou a čistou instalaci a snižují plány výstavby až o 30%. Modularita DIRTT, navržená pro dlouhodobou přizpůsobivost, zjednodušuje průběžnou údržbu a umožňuje interiérům přizpůsobit se nebo rekonfigurovat podle vývoje potřeb.

Proč Lepší stěny pro péči o pacienty?

Prefabrikované čelní stěny DIRTT pomáhají zdravotnickým systémům šetřit čas a peníze během výstavby a zároveň přinášejí dlouhodobé provozní výhody. Díky našemu adaptabilnímu modulárnímu systému zjednodušují tyto vlastní sestavy čelních stěn průběžnou údržbu a snižují provozní náklady v průběhu času. Výroba mimo pracoviště zajišťuje rychlé a čisté instalace, díky čemuž jsou zdravotnická zařízení provozována mnohem rychleji. DIRTT Headwalls kombinují práci více obchodů, zefektivňují koordinaci projektů a snižují rizika rozpočtu a harmonogramu. Díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení pro předem dokončené, odnímatelné stěnové panely nabízejí tyto čelní stěny efektivní způsob, jak splnit vaše jedinečné požadavky na dodržování předpisů v oblasti zdravotní péče. Promyšlený přístup společnosti DIRTT k výběru materiálu a lékařských povrchových úprav propůjčuje dlouhodobou trvanlivost. Naše hotové stěnové panely MDF se snadno čistí a těsnění pro prevenci infekcí zabraňují průchodu choroboplodných zárodků skrz odhalení do dutiny stěny.

Aplikace na čelní stěnu DIRTT Healthcare

Výhody

  • Prefabrikace zrychluje časový harmonogram výstavby až o 30%
  • Rychlá a čistá instalace minimalizuje prostoje a narušení provozu na místě
  • Zjednodušuje koordinaci projektů a snižuje rizika rozpočtu nebo harmonogramu
  • Modulární konstrukce zajišťuje přizpůsobivost a nákladově efektivní údržbu
  • Přizpůsobitelné s lékařskou kvalitou, odolnými a snadno čistitelnými povrchovými úpravami
  • Bezproblémová integrace grafiky, zařízení, technologie nebo zapisovatelných povrchů

Vybrané funkce

Projděte si zdroje a související produkty