Vysokorychlostní adaptér
K dispozici pro SINAMICS CU320-2 — Kontinuální vysokorychlostní sběr dat až do 8 kHz do Industrial Edge (IE) Databus. Tento adaptér umožňuje možnosti pokročilé analýzy a kdykoli transparentnost stavu pohonného systému.
S aplikací Drive Connector SINAMICS Industrial Edge můžete plně integrovat pohonné systémy SINAMICS do platformy Industrial Edge. To umožňuje zaznamenávat, shromažďovat a analyzovat data nízkofrekvenčního a vysokofrekvenčního měniče přímo na místě. To připravuje cestu pro další analýzu a optimalizaci hnacího ústrojí.
Kromě adaptérů máte přístup na vyhrazenou stránku Informace o stavu jednotky pro každou připojenou jednotku SINAMICS 2. generace, kde můžete zobrazit článek, sériové číslo a verzi firmwaru, stav jednotky a údaje o teplotě pro objekty jednotek těchto jednotek.
Analyzujte data nízkofrekvenčního a vysokofrekvenčního měniče pomocí hraniční aplikace — stačí integrovat převodníky SINAMICS do platformy Industrial Edge pomocí Drive Connector SINAMICS.
K přístupu k těmto datům a jejich vyhodnocení na místě použijte aplikaci Drivetrain Analyzer Edge. Vaše data lze v případě potřeby předat také do cloudových systémů, jako je Insight Hub.
Drive Connector SINAMICS nabízí různé adaptéry pro přenos dat. Konfigurace je jednoduchá — při použití vysokorychlostních adaptérů jsou vysokofrekvenční data dodávána nepřetržitě v reálném čase na základě CU320-2.

K dispozici pro SINAMICS CU320-2 — Kontinuální vysokorychlostní sběr dat až do 8 kHz do Industrial Edge (IE) Databus. Tento adaptér umožňuje možnosti pokročilé analýzy a kdykoli transparentnost stavu pohonného systému.

K dispozici pro disky s interní funkcí trasování — Generujte časově definovaný snímek dat jednotky pro sběr dat až do 2 kHz. Porovnejte stav stroje v různých časech; povolte analýzu pro plánování údržby.

Kontinuální sběr dat až do 10 Hz na IE Databus a simulace dat pohonu pro generování hodnot ve formátu nízkorychlostního adaptéru bez reálného disku. Základní statistiky, jako je energetická účinnost v Drivetrain Analyzer Edge.

Kontinuální vysokorychlostní sběr dat až do 4 kHz do IE Databus. Tento adaptér otevírá dveře pro pokročilé analýzy a pro sběr dat z SINAMICS G220 — vysoce výkonného měniče s proměnnou frekvencí pro všechna průmyslová odvětví.