Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč používat Drivetrain Analyzer Onsite?

Drivetrain Analyzer Onsite je vaše místní softwarové řešení pro sledování stavu vašich strojů z jediného pohodlného místa. Snadno zpracovejte senzory a brzy bezsenzorová data, abyste získali jasný přehled o provozním stavu všech vašich strojů. Možnosti bezproblémové integrace vám umožní extrahovat nezpracovaná data z vašeho hardwaru a předávat je přímo do vlastního analytického softwaru pro další hloubkovou analýzu.

Snižte neplánované prostoje pomocí AI Analytics

Detekujte anomálie a vznikající problémy týdny před selháním pomocí integrovaných algoritmů AI a intuitivních indikátorů ve stylu semaforu. Umožněte svému týmu údržby jednat proaktivně — nejsou vyžadovány žádné odborné znalosti v oblasti datové vědy.

Užijte si rychlé a snadné nasazení

Připojte zařízení hnacího ústrojí od jakéhokoli výrobce pomocí otevřených, zdokumentovaných rozhraní s nulovým zámkem dodavatele. Vyberte si, jak budou vaše data shromažďována, zpracovávána a používána — zcela v rámci vaší vlastní infrastruktury.

Monitorujte všechna svá aktiva

Dohlížejte na jednotlivé komponenty hnacího ústrojí nebo celé flotily napříč více závody z jediného rozhraní. Snižte neplánované prostoje až o 45% a prodloužte životnost zařízení o 20— 30% prostřednictvím cílené údržby založené na datech.

Vybrané funkce

Prediktivní údržba s Industrial AI

Integrované algoritmy AI automaticky detekují anomálie a vznikající problémy dříve, než se stanou nákladnými poruchami. Složitá strojní data jsou převedena do jasných indikátorů ve stylu semaforu, což umožňuje operátorům a manažerům závodu okamžitý přehled o stavu stroje a požadovaných úkonech.

EE518d85-8723-4b88-ae00-3d7193995bb0-Prediktivní údržba-s-průmyslovým AI-1280x720

Univerzální kompatibilita a otevřená architektura

Připojte hnací ústrojí prakticky od jakéhokoli výrobce, bez ohledu na věk nebo typ, pomocí otevřených, zdokumentovaných rozhraní. Bezproblémová integrace s vašimi stávajícími IT/OT systémy prostřednictvím standardních protokolů, jako jsou MQTT, gRPC a OPC UA - s nulovým zámkem dodavatele.

D8EE7D6F-3057-4443-B124-1892847FBEE4-Univerzální kompatibilita a otevřená architektura-1280x720

Škálovatelné monitorování aktiv ve vašem vozovém parku

Podrobně sledujte jednotlivé komponenty hnacího ústrojí nebo dohlížejte na celé vozové parky napříč několika linkami a závody z jediného jednotného rozhraní. Nepřetržitý sběr dat v reálném čase pomocí senzorových a bezsenzorových technologií zajišťuje plné pokrytí vaší instalované základny.

9BEA790E-7660-44C8-BD67-623818DA313A-Škálovatelné-Monitorování-aktiv-napříč flotilu-1280x720

On-Premises Security and Data Sovereignity

Vaše data zůstávají neustále ve vaší vlastní infrastruktuře, chráněna šifrovanou komunikací a kontejnerizovanou architekturou kybernetické bezpečnosti průmyslové úrovně. Udržujte plnou kontrolu nad přístupem a používáním při plnění náročných průmyslových a regulačních norem.

91C3BD77-CE36-42D2-82FF-3FAED1FC16D3-On-Premise-Security-a-Data-Suverenity-1280x720

Intuitivní rozhraní pro každého člena týmu

Účelově vytvořené uživatelské rozhraní odstraňuje tréninkové bariéry a umožňuje údržbářským a provozním týmům pracovat nezávisle od prvního dne — bez nutnosti externích odborníků. Proměňte složitá nezpracovaná data na přehledné a použitelné přehledy pro plánování údržby a každodenní provoz.

CA232283-7C3F-4E89-9DAC-F34614F5B34A-Intuitivní rozhraní pro každého člena týmu-1280x720