Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Možnosti nasazení a balíčku aplikace Designcenter

Nasaďte Designcenter na místě, prostřednictvím SaaS, jako virtualizované prostředí nebo jako streamovanou službu od poskytovatele veřejného cloudu. S nabídkou cloudových produktů si můžete koupit oceněný Designcenter jako předplatné. Naše flexibilní cloudové licence snižují náklady na IT a údržbu.

30denní bezplatná zkušební verze

Vyzkoušejte Designcenter X: Naše SaaS CAD řešení

Designcenter X je cloudové SaaS Designcenter, které poskytuje plný výkon našich inženýrských schopností prostřednictvím čtyř škálovatelných možností sedadel. Snadno nainstalujte Designcenter X do svých zařízení bezešvý konektivita. Díky architektuře Designcenter můžete pokračovat ve spolupráci napříč obory s nulovou ztrátou dat — s důvěrou v možnosti zabezpečené správy dat.

Zkuste před nákupem s 30denní zkušební verzí.

Osoba s náhlavní soupravou virtuální reality s barevným abstraktním pozadím

Možnosti nasazení

Designcenter je k dispozici prostřednictvím možností trvalého licencování, předplatného a pronájmu

Získejte integrovanou sadu nástrojů, která koordinuje disciplíny a zachovává integritu dat a záměr návrhu. Od koncepčního návrhu přes inženýrství a výrobu, Designcenter zefektivňuje celý proces.

Ať už chcete používat Designcenter z cloudu nebo ho hostovat ve svém IT prostředí, Designcenter společnosti Siemens nabízí možnosti licencování pro vaši práci. Budete mít stejné přesné funkce bez ohledu na to, jak se rozhodnete spustit Designcenter. Volba je na vás.

Mezi možnosti nasazení patří:

  • Tradiční on-premise
  • V cloudu (streamovaná služba z AWS nebo Microsoft Azure)
  • Jako SaaS, s Designové centrum X
Dva inženýři pracují na novém návrhu, zatímco třetí si prohlíží řešení NX CAD na monitoru počítače.

Průběžné vydávání

Spolehněte se na proces kontinuálního uvolňování Designcenter, abyste zkrátili dobu mezi upgrady a novými funkcemi produktu, dobu nasazení a náklady a rizika nasazení a podpořili inovace, které vám pomohou uspět na vašich trzích.

Kadence pomalého uvolňování omezují schopnost přinášet nové inovace. Snažíme se urychlit náš inovační cyklus, abychom mohli poskytovat nové funkce, které přidávají hodnotu vašim provozům na standardní a spolehlivé kadenci.

Nové doplňkové moduly jsou k dispozici každých 6 měsíců prostřednictvím Continuous Release.

Osoba s modrými vlasy pracující na počítačovém terminálu

Ochrana investic

Získejte přístup ke starým datům, kdykoli budete chtít. Designcenter umožňuje používat data z předchozích verzí Designcenter a Unigraphics v aktuální verzi, která sahá až k první verzi Unigraphics (přibližně 1984). Žádné překlady. Žádné přepracování.

Různé sestavy NX CAD turbíny v popředí, řez a 2D výkres jedné části

Přídavné moduly a tokeny

Rozšiřte a vylepšujte funkčnost produktů Designcenter pomocí doplňkových modulů.

Nabídka softwaru Designcenter poskytuje předkonfigurovaná řešení, která jsou zaměřena na konkrétní obory a problémy vývoje produktů. Doplňky Designcenter umožňují konfigurovat tato řešení podle vašich specifických požadavků pomocí specializovaných návrhových nástrojů, aplikací standardních dílů, simulačních řešení integrovaných do návrhu, sad nástrojů pro programování a přizpůsobení a přímých překladatelů.

Zde je návod, jak to funguje:

  • Kupte si pevný počet tokenů pro použití mezi vašimi uživateli, což jim umožní používat jakýkoli produkt s podporou tokenů, pokud nepřekročí kombinovaný počet zakoupených tokenů
  • Přístup (přihlášení/odhlášení) k více než 80 různým aplikacím Designcenter aktuálně ve fondu tokenů
  • Používejte definovaný počet tokenů, když se používá každá aplikace Designcenter ve fondu tokenů
  • Když ukončíte Designcenter, uvolní se částka tokenu, takže uživatelé mohou spustit další možnosti softwaru
  • Používejte nové doplňkové produkty se svým interním nákupním týmem, protože jsou přidávány do fondu bez dalšího úsilí

Licenční tokeny založené na hodnotě jsou k dispozici v hodnotové balíčky. Poskytují flexibilní a nákladově efektivní způsob, jak spustit téměř jakýkoli doplněk pro návrh produktů Designcenter. Poskytuje velké úspory nákladů společnostem, které příležitostně provozují širokou škálu aplikací.

Vykreslení stříbra

Uživatelské rozhraní / Adaptivní uživatelské rozhraní a nápověda

Využijte odborného osobního asistenta Designcenter. Využívá umělou inteligenci (AI) a strojové učení (ML) ke sledování a učení se z vašich akcí. Poté předpovídá příkazy Designcenter, které pravděpodobně použijete dále, a zobrazí tyto příkazy na kompaktním panelu adaptivního uživatelského rozhraní (UI).

Pokud například pracujete s plechem (nebo návrhem nástroje nebo lití), ví, že se používá určitá posloupnost příkazů. Poté začne prezentovat příkazy, které možná budete potřebovat dále - chápe, že existuje sekvence.

Uživatelské rozhraní s podporou ML a AI může také předpovídat a poskytovat vám příkazy na základě naučených vzorců použití příkazů. Poskytuje personalizaci návrhového prostředí s ohledem na rozdíly ve znalostech, stylu a preferencích. Využití a sdílení naučených dat o využití příkazů umožňuje zkrátit křivku učení, podporuje používání osvědčených postupů specifických pro doménu a/nebo odvětví a zvyšuje produktivitu.

Snímek obrazovky funkce adaptivního uživatelského rozhraní NX CAD
Webinář na vyžádání

Vizualizace digitálního dvojčete pro těžká zařízení

Zjistěte více o virtuální realitě Designcenter a Designcenter Render a o tom, jak mohou členové vzdálených týmů vizualizovat 3D digitální dvojče současně

Digitální reprezentace těžkých stavebních strojů s překrytím dat na pozadí staveniště

Prozkoumejte produkty Designcenter