Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

EasySTONE NC na bázi DDX

DDX je mezinárodní společnost specializující se na vývoj CAD/CAM softwaru pro CNC obráběcí centra. Od roku 2001 poskytuje skupina inovativní, spolehlivý a snadno použitelný software operátorům dřeva, kamene, skla a kompozitních materiálů.<br/>Pomáhají také více než 10 000 zákazníkům po celém světě překonat jejich každodenní výzvy tím, že jim umožňují dosáhnout svých produktivních cílů a dosáhnout vyšších standardů efektivity.<br/>DDX HQ se nachází v Brembate di Sopra (Bergamo, Itálie). Jsou také přítomni místně se čtyřmi pobočkami v Německu, Španělsku, Francii a Švýcarsku. Tím je zajištěna neustálá pomoc na místě komerčně, technicky a z hlediska podpory.

Proč Jedná se o dotykový CAD/CAM software pro CNC výrobu kamene.?

EasyStone NC je dotykové CAD/CAM řešení určené pro použití na stroji při výrobě kamene. Slouží CNC operátorům pracujícím s přírodními a syntetickými kameny, keramikou a podobnými materiály.

Tento nástroj nabízí intuitivní palubní ovládání, propojení pracovních postupů mezi kancelářemi a strojem a snižuje složitost nastavení manipulací s návrhem, parametrickým modelováním a přímým nahráváním na CNC v jednom rozhraní.

Výhody

  • Ovládejte svou CNC pracovní stanici bez námahy pomocí jednoduchého dotykového rozhraní EasyStone NC. Je navržen pro přímou interakci, zkracuje křivku učení, zrychluje nastavení a umožňuje operátorům rychle a sebevědomě řídit úlohy obrábění.
  • Přizpůsobte EasyStone NC vašim výrobním potřebám. Nakonfigurujte standardní nebo pokročilé parametry a přizpůsobte nastavení nástrojů, abyste vytvořili pracovní postupy přizpůsobené vašemu výrobnímu prostoru. To zajistí maximální flexibilitu, přesnost a produktivitu každého projektu.
  • Rozšiřte své možnosti pomocí modulárních doplňků, jako je Nesting, DDXphoto, Automatic CAM, 3D Profiles a správa zdvihacích desek. Každý modul zvyšuje výkon, automatizuje klíčové procesy a umožňuje efektivně škálovat vaše CNC operace.

Vybrané funkce

Projděte si zdroje a související produkty

Předpoklady

17palcový monitor s rozlišením 1280 x 1024 nebo s rozlišením 1920 × 1080 Full HD

32bitový nebo 64bitový procesor INTEL® Core™ i3 (nebo ekvivalent) nebo procesor INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (omezená podpora pro Windows 7 SP1 a Windows 8)

Buď 2 GB nebo 8 GB (nebo vyšší) RAM

Kompatibilní se sériemi OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX nebo řady AMD Radeon™ RX

40 GB k dispozici na pevném disku nebo na SSD

Pro cloudovou správu licencí je vyžadováno připojení k internetu